メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【T40KP】タイタック40【100個入り】

【T40KP】タイタック40 T40KP
通常単価(税別)
3,806
税込単価
4,187
通常出荷日:5日目

40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベース。【特長】・専用スパナを使用し固定する為固定力が強く...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T40KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T40KPの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ケーブルホルダ・クランプ
材質
樹脂
材質詳細
ナイロン
付属品
専用取付けスパナ×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T40KP
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,806
( 4,187 )
5日目

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベース。
【特長】
・専用スパナを使用し固定する為固定力が強く、つまみ部分が無いためすっきりと取りつく
・材質:ナイロン
・質量:1g
【用途】
・レコフレームで制作した構造物に、結束バンド等を使用する場合のマウントベースとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

概要・仕様


【T40KP】タイタック40
40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベースです。


※型番が変更になりました。
   製品仕様は変更前のT40Kと同一です。
タイタックタイタックスパナ挿し込んで回せばロックします。

写真のようにフレームのT溝に固定して使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【T40KP】タイタック40の型番T40KPのページです。 型番T40KPに関する仕様情報を記載しております。
【T40KP】タイタック40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【T40KP】タイタック40
【T25KP】タイタック25
【AL-Easy】アルミフレーム用配線結束保護チューブ
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ
ストッパー40
ストッパー40・ロング
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)日本ジッパーチュービングミスミレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格3,8063,3789,343 --432 --
通常出荷日5日目5日目8日目5日目〜4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄--
種類ケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプ接続用アクセサリ接続用アクセサリ
材質樹脂樹脂樹脂アルミアルミアルミ
材質詳細ナイロンナイロン--A6063S-T5A6063S-T5
付属品専用取付けスパナ×1専用取付けスパナ×1--NW40 ウェッジナット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト