17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ウレタン
  • 車輪特性

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 幅(mm)

    ~mm
  • リム巾(mm)

    ~mm
  • 車輪特性詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)固定 ストッパー(左)付

通常単価(税別)
3,8283,904
税込単価
4,2114,294
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・車輪には強度に自信のシシクアドクライス社独自開発ボックススタイルを採用・ストッパー(左)付

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

リム巾

(mm)

車輪特性詳細

最小発注数量
130.1~170
144
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン
耐油性 / その他
80~84.9
80
40~49.9
45
35
耐衝撃性
1個
170.1~200
177
125.1~160
130
[合成ゴム] ゴム
その他
100~
100
50~59.9
56
42
高弾性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904
( 4,294 )
6日目
3,828
( 4,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪には強度に自信のシシクアドクライス社独自開発ボックススタイルを採用
・ストッパー(左)付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)固定 ストッパー(左)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)固定 ストッパー(左)付
重高荷重用キャスター 自在ストッパー付
重高荷重用キャスター 固定
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車)自在
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
メーカーシシクアドクライストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスターヨドノ
通常価格3,828-23,033 -12,285 -19,269 -13,04940,857
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00320.01~485.00485.01~750.00
ストッパ固定ストッパー付回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付回転ストッパ付

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト