17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ウレタン
  • 車輪特性

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • リム巾(mm)

    ~mm
  • 車輪特性詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)自在旋回 ダブルストッパー(左)付

通常単価(税別)
2,9008,919
税込単価
3,1909,811
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・車輪には強度に自信のシシクアドクライス社独自開発ボックススタイルを採用・ストッパーは旋回・車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

許容荷重

(daN)

リム巾

(mm)

車輪特性詳細

最小発注数量
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン
耐油性 / その他
100~
112
100~
112
392
45
耐衝撃性
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
[合成ゴム] ゴム
その他
65~74.9
71
65~74.9
71
127
35
高弾性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,919
( 9,811 )
6日目
2,900
( 3,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪には強度に自信のシシクアドクライス社独自開発ボックススタイルを採用
・ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
・ストッパー(左)付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)自在旋回 ダブルストッパー(左)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)自在旋回 ダブルストッパー(左)付
スタンダードプレスキャスタ(中荷重用)固定 ストッパー(左)付
重高荷重用キャスター 自在ストッパー付
プレート式キャスター"PMシリーズ"(アルミホイルウレタン車)自在ダブルストッパー付
重高荷重用キャスター 固定
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車)自在
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライストラスコ中山ユーエイキャスタートラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,900-3,828 -19,627 -9,995 -10,780 -16,420 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目1日目1日目1日目
種類キャスタキャスタ----
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパダブルストッパー固定ストッパー付回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)なしなし
取付穴種類丸穴丸穴長穴長穴長穴長穴

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト