メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドブッシュ GM-W形(ダブル形)

通常単価(税別)
1,264
税込単価
1,390
通常出荷日:4日目

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GM6WUU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM6WUUの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
タイプ
ストレート
スタイル
スタンダード
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径(φ)
6
基本定格荷重 動定格(N)
323
全長 L(mm)
28
外筒材質
[鉄] 鉄
外筒表面処理
表面処理なし
モーション
直動運動
潤滑の種類
なし
ボールの循環種類
ダブル
外径 D(φ)
12
精度
上級
偏心(μm)
0
種類
標準
長さ
ショート
保持器材質
樹脂
シール
両側シール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GM6WUU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264
( 1,390 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ GM-W形(ダブル形)の型番GM6WUUのページです。 型番GM6WUUに関する仕様情報を記載しております。
スライドブッシュ GM-W形(ダブル形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ GM-W形(ダブル形)
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
インローフランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
メーカー日本ベアリングNSKオザック精工オザック精工ミスミミスミ
通常価格1,2649523,8624,824840 -1,090 -
通常出荷日4日目3日目7日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
タイプストレートストレート標準フランジセンターフランジ標準フランジインローフランジ
スタイルスタンダードスタンダードスタンダード-スタンダードスタンダード
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)-リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径(φ)661613--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト