17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 75日以内

ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 MCE・JSZ

通常単価(税別)
5,6559,192
税込単価
6,22110,111
通常出荷日:6日目~75日目

【特長】・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです・ステンレス製自在JS金具付キャス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
100.1~130
101
140.01~220.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
166.6
84
84
1個
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
65~74.9
71
65~74.9
71
254.8
96
96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,655
( 6,221 )
6日目
9,192
( 10,111 )
75日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです
・ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます
・旋回・車輪を同時に止めるダブルストッパーです
・ブレーキバネの車輪と金具部分にゴムを使用していますので、ナイロン等硬い材質の車輪でもすべりにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 MCE・JSZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 MCE・JSZ
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
重高荷重用キャスター 自在ストッパー付
メーカー岡本工機SAMSONGヨドノユーエイキャスタートラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,655-7,95540,85730,284 -15,276 -23,033 -
通常出荷日6日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
車輪材質ナイロンPPホイールゴムMCナイロンアルミホイルウレタンポリウレタンポリウレタン
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)旋回ストッパ付回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付回転ストッパ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト