メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドブッシュ TRF-E形(トリプル丸フランジ形インロー付)

通常単価(税別)
8,983
税込単価
9,881
通常出荷日:4日目

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRF20GUU-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRF20GUU-Eの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
タイプ
インローフランジ
スタイル
スタンダード
フランジ種類
インローフランジ
フランジ形状
丸フランジ
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径(φ)
20
基本定格荷重 動定格(N)
1400
全長 L(mm)
118
外筒材質
[鉄] 鉄
外筒表面処理
表面処理あり
モーション
直動運動
潤滑の種類
グリース塗布
ボールの循環種類
シングル
外径 D(φ)
40
精度
並級
偏心(μm)
25
種類
フランジ付インロー
長さ
ショート
保持器材質
樹脂
外筒表面処理詳細
無電解ニッケルめっき
シール
両側シール

型番リスト

表示件数
型番
TRF20GUU-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,983
( 9,881 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ TRF-E形(トリプル丸フランジ形インロー付)の型番TRF20GUU-Eのページです。 型番TRF20GUU-Eに関する仕様情報を記載しております。
スライドブッシュ TRF-E形(トリプル丸フランジ形インロー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ TRF-E形(トリプル丸フランジ形インロー付)
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
スライドブッシュ SMF-E形(丸フランジ形 インロー付)
スライドブッシュ SMF-W-E形(ダブル丸フランジ形 インロー付)
メーカー日本ベアリングオザック精工ミスミミスミ日本ベアリング日本ベアリング
通常価格8,9833,862510 -730 -1,748 -3,392 -
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
タイプインローフランジ標準フランジ標準フランジインローフランジインローフランジインローフランジ
スタイルスタンダードスタンダード----
フランジ種類インローフランジ-標準フランジインローフランジ--
フランジ形状丸フランジ丸フランジ二面フランジ二面フランジ丸フランジ丸フランジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト