17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 保持器材質

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドブッシュ TRKC形(トリプルセンター角フランジ形)

通常単価(税別)
8,22511,300
税込単価
9,04812,430
通常出荷日:4日目

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

保持器材質

最小発注数量
16
1230
103
32
樹脂
1個
20
1400
118
40
樹脂
1個
20
1400
118
40
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,225
( 9,048 )
4日目
9,763
( 10,739 )
4日目
11,300
( 12,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ TRKC形(トリプルセンター角フランジ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ TRKC形(トリプルセンター角フランジ形)
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
スライドブッシュ SMK形(角フランジ形)
スライドブッシュ SMK-W形(ダブル角フランジ形)
メーカー日本ベアリングオザック精工ミスミミスミ日本ベアリング日本ベアリング
通常価格8,225-3,862510 -730 -1,236 -2,899 -
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
タイプセンターフランジ標準フランジ標準フランジインローフランジ標準フランジ標準フランジ
スタイルスタンダードスタンダード----
フランジ種類センターフランジ-標準フランジインローフランジ--
フランジ形状角フランジ丸フランジ二面フランジ二面フランジ角フランジ角フランジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト