17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 特性・用途

  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • ステンレス
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • 保持器材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内
    • 89日以内

スライドブッシュ SMKC/SMSKC形(ダブルセンター角フランジ形)

通常単価(税別)
5,12732,035
税込単価
5,64035,239
通常出荷日:4日目~89日目

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外径 D

(φ)

偏心

(μm)

保持器材質

シール

最小発注数量
該当なし
10
588
55
[鉄] 鉄
19
15
スチール
シール無し
1個
該当なし
40
3430
151
[鉄] 鉄
60
25
スチール
両側シール
1個
耐食性・耐薬品
20
1400
80
[ステンレス] ステンレス
32
20
ステンレス
両側シール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,127
( 5,640 )
89日目
32,035
( 35,239 )
19日目
16,539
( 18,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ SMKC/SMSKC形(ダブルセンター角フランジ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ SMKC/SMSKC形(ダブルセンター角フランジ形)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
スライドブッシュ SMK形(角フランジ形)
スライドブッシュ SMK-W形(ダブル角フランジ形)
フランジ付リニアブッシュ LFDC形 ダブル センター位置 丸形フランジ
メーカー日本ベアリングミスミミスミ日本ベアリング日本ベアリングオザック精工
通常価格5,127-510 -730 -1,236 -2,899 -3,992 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
タイプセンターフランジ標準フランジインローフランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
スタイルスタンダード-----
フランジ種類センターフランジ標準フランジインローフランジ---
フランジ形状角フランジ二面フランジ二面フランジ角フランジ角フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト