メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス製キャスター 自在JS金具付 MCE・JS

通常単価(税別)
8,009
税込単価
8,810
通常出荷日:6日目

【特長】・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです・ステンレス製固定KS金具付キャス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCEJS100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCEJS100の仕様・寸法情報

種類
キャスタ
キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H または H2(mm)
144
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
サイズ A(φ)
100
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
71
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
71
取付穴種類
丸穴
最大荷重(daN)
254.8
プレート長さ F(mm)
96
プレート幅 F(mm)
96
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCEJS100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,009
( 8,810 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです
・ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 自在JS金具付 MCE・JSの型番MCEJS100のページです。 型番MCEJS100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製キャスター 自在JS金具付 MCE・JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 自在JS金具付 MCE・JS
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付
メーカー岡本工機SAMSONGヨドノユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格8,0097,95540,85713,16614,52411,969
通常出荷日6日目1日目4日目25日目25日目25日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170200.1~250170.1~200200.1~250200.1~250200.1~250
取付け高さ H または H2(mm)144241189250250250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト