17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

塩ビ板 透明 両面マスキングフィルム貼り

通常単価(税別)
7,91919,718
税込単価
8,71121,690
通常出荷日:2日目

【特長】・酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5
4907077511612
818-5336
11590.0
1個
2
4907077513319
818-5334
4640.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,718
( 21,690 )
2日目
7,919
( 8,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています
【材質】
・硬質塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ板 透明 両面マスキングフィルム貼りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ板 透明 両面マスキングフィルム貼り
樹脂板材 アクリル板 透明
アクリル板(透明) 500mm×1m
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
ふっ素樹脂PFAフィルム
ふっ素樹脂シート FEPフィルム
メーカータキロンシーアイアズワンアズワンアズワンフロンケミカルフロンケミカル
通常価格7,919-13,10013,270141,5508,000 -6,727 -
通常出荷日2日目9日目12日目19日目1日目1日目〜
商品タイプシート素材素材素材シートシート
材質【樹脂】塩化ビニール【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【ガラス】石英ガラス【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)9103005003011501150
長さ(mm)1820100010003010001000
透明-----

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト