17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

樹脂コートベアリング ベストローラー 両側突出タイプ

通常単価(税別)
4901,141
税込単価
5391,255
通常出荷日:2日目

【特長】・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています・静音性と耐久性に優れています【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内径 d1

(φ)

全幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
8
6
11
4989999347555
7
243-6931
1個
50
14
12
18
4989999347043
66
228-1643
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
2日目
1,141
( 1,255 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています
・静音性と耐久性に優れています
【用途】
・各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂コートベアリング ベストローラー 両側突出タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂コートベアリング ベストローラー 両側突出タイプ
ベストローラー インナーレース両側突出タイプ
ベストローラー 片側突出タイプ
ベストローラー 突出なしタイプ
ベストローラー インナーレース片側突出タイプ
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業
通常価格490-1,245 -406 -502 -907 -91 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外輪タイプ・種類フラットフラットフラットフラットフラット外周フラット
外輪材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンポリアセタール
取付種類ねじ軸
使用環境耐久性耐久性耐久性耐久性耐久性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト