メカニカル部品技術窓口

確定しました

スリップオン式フランジ 10Kタイプ

通常単価(税別)
2,724
税込単価
2,996
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格相当品です・パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です【用途】・緩や...

詳細を確認
  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10SOP-F-65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10SOP-F-65Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
溶接式フランジ
フランジ規格
JIS規格フランジ
フランジ種類
[板フランジ(SOP)] 板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状
全面座(FF)
材質
スチール
径の呼び
2 1/2B(65A)
呼び圧力
10K
表面処理
ニス
詳細タイプ
スリップオン
ボルト穴径(mm)
19
外径(mm)
175
厚さ(mm)
18
内径(mm)
77.1
ボルト穴数(個)
4
質量(g)
2580.0
トラスココード
160-6646
材質詳細
スチール(SS400相当)

型番リスト

表示件数
型番
10SOP-F-65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,724
( 2,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格相当品です
・パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です
【用途】
・緩やかな条件の配管に

ご注意

  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリップオン式フランジ 10Kタイプの型番10SOP-F-65Aのページです。 型番10SOP-F-65Aに関する仕様情報を記載しております。
スリップオン式フランジ 10Kタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
ブラインドフランジ 10Kタイプ
ブラインドフランジ 5Kタイプ
SUS304 スリップオン溶接式フランジ
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS10K SUSF316
メーカーイシグロイシグロイシグロフローバルMIEテクノMIEテクノ
通常価格2,7242,065 -2,276525 -1,575 -3,202 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジ
フランジ種類板フランジ(SOP)閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト