メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ブラインドフランジ 5Kタイプ

通常単価(税別)
2,276
税込単価
2,504
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS規格相当品です・一般に配管内における流体を止める場合に使用します

  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5BL-F-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5BL-F-50Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
溶接式フランジ
フランジ規格
JIS規格フランジ
フランジ種類
閉止(BL)
フランジガスケット座形状
全面座(FF)
材質
スチール
径の呼び
2B(50A)
呼び圧力
5K
表面処理
ニス
詳細タイプ
ブラインド
ボルト穴径(mm)
15
外径(mm)
130
厚さ(mm)
14
ボルト穴数(個)
4
質量(g)
1380.0
トラスココード
160-6727
材質詳細
スチール(SS400相当)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5BL-F-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276
( 2,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格相当品です
・一般に配管内における流体を止める場合に使用します

ご注意

  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドフランジ 5Kタイプの型番5BL-F-50Aのページです。 型番5BL-F-50Aに関する仕様情報を記載しております。
ブラインドフランジ 5Kタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドフランジ 5Kタイプ
ブラインドフランジ 10Kタイプ
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
ステンレス製管 SUS F304 ブラインドフランジ 5K
ステンレス製管フランジ SUS F316 ブラインドフランジ 5K
ステンレス製管フランジ SUS F316L ブラインドフランジ 5K
メーカーイシグロイシグロイシグロイノックイノックイノック
通常価格2,2762,065 -2,724997 -1,460 -1,820 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)閉止(BL)閉止(BL)閉止(BL)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト