17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブラインドフランジ 10Kタイプ

通常単価(税別)
2,0654,620
税込単価
2,2725,082
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格相当品です・一般に配管内における流体を止める場合に使用します

  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径の呼び

ボルト穴径(mm)

外径(mm)

厚さ(mm)

ボルト穴数(個)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
15
95
12
4
600.0
160-6760
1個
3B(80A)
19
185
18
8
3480.0
160-6832
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格相当品です
・一般に配管内における流体を止める場合に使用します

ご注意

  • 防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドフランジ 10Kタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドフランジ 10Kタイプ
ブラインドフランジ 5Kタイプ
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
ステンレス製管 SUS F304 ブラインドフランジ 10K
ステンレス製管 SUS F316 ブラインドフランジ 10K
ステンレス製管フランジ SUS F304L ブラインドフランジ 10K
メーカーイシグロイシグロイシグロイノックイノックイノック
通常価格2,065-2,2762,7241,850 -2,521 -2,669 -
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)閉止(BL)閉止(BL)閉止(BL)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト