メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三価ホワイト アジャストボルト 防振用

三価ホワイト アジャストボルト 防振用 S-K1RW-16X100
通常単価(税別)
1,968
税込単価
2,165
通常出荷日:1日目

【特長】・【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!・標準のアジャスターです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-K1RW-16X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-K1RW-16X100の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
[アジャストボルト形] アジャストボルト形
特長
底面ゴム付
ねじの呼び M
16
ねじ部 材質
[スチール] SS400
本体材質
[スチール] SS400
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
ねじの長さ L1(mm)
100
本体高さ h(mm)
22
本体表面処理
三価クロメート
ねじ部 表面処理
三価クロメート
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
特性
防振性
ラバー
EPDM
ねじピッチ(mm)
2.0
耐荷重(kg)
5600

外形図

外形図

規格表

品番受皿径
φA
K1φ60
K2φ50
K3φ40
品番寸法
DφAL1L2BH
S-K120×100M20×2.560100134213013
S-K120×130M20×2.560130164213013
S-K116×75M16×2.06075107222410
S-K116×100M16×2.060100132222410
S-K216×75M16×2.05075103182410
S-K216×100M16×2.050100128182410
S-K212×75M12×1.75507510219198
S-K212×100M12×1.755010012719198
S-K310×50M10×1.5405071.514.5177
S-K310×75M10×1.5407596.514.5177
S-K38×50M8×1.25405070.515135.5
S-K38×75M8×1.25407595.515135.5

型番リスト

表示件数
型番
S-K1RW-16X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,968
( 2,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
・標準のアジャスターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三価ホワイト アジャストボルト 防振用の型番S-K1RW-16X100のページです。 型番S-K1RW-16X100に関する仕様情報を記載しております。
三価ホワイト アジャストボルト 防振用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 標準タイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 標準タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 完全固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 固定タイプ
メーカーサンファスナー部品ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,968-----
通常出荷日1日目3日目3日目7日目7日目7日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止
種類アジャストボルト形各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付標準アンカーボルト固定形標準アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形
ねじの呼び M16-----
ねじ部 材質SS400ステンレスステンレスステンレスSUS304相当ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト