メカニカル部品技術窓口

確定しました

伝動ベルトTC-20EF

通常単価(税別)
26,822
税込単価
29,504
通常出荷日:9日目

【特長】・磨耗耐性・ジョイントに接着剤が不要・一定の摩擦係数・寸法安定性・省エネルギー・高い弾性係数・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC-20EF 30WX8248E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-20EF 30WX8248Eの仕様・寸法情報

特性
帯電防止
表面カバー色
表面カバー形状
細目
表面カバー材質
[ゴム] ゴム(NBR)
ベルト幅(mm)
30
ベルト周長(mm)
8248
表面カバー色詳細
ライトグリーン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TC-20EF 30WX8248E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,822
( 29,504 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨耗耐性
・ジョイントに接着剤が不要
・一定の摩擦係数
・寸法安定性
・省エネルギー
・高い弾性係数
・簡単で迅速に行えるジョイント方式
【用途】
・駆動ベルト、タンゼンシャルベルト
・用紙印刷/印刷後工程、製紙/紙工、紡績

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伝動ベルトTC-20EFの型番TC-20EF 30WX8248Eのページです。 型番TC-20EF 30WX8248Eに関する仕様情報を記載しております。
伝動ベルトTC-20EFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伝動ベルトTC-20EF
ステンレスベルト
平ベルト フレックスターベルト
ハイガード抗菌防カビベルト
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用
特殊搬送用途ベルト SL-S1239
メーカーハバジットミスミ三ツ星ベルトハバジットミスミバンドー化学
通常価格26,822-431 ----
通常出荷日9日目8日目在庫品1日目〜7日目〜9日目〜9日目
特性帯電防止汎用導電性 / 耐熱 / 耐油抗菌/防カビ導電性 / 電子部品搬送傾斜 / 耐熱
表面カバー色
表面カバー形状細目フラットフラットフラット艶消しフラット
表面カバー材質ゴム(NBR)SUS304H特殊ゴムポリウレタン導電性ポリウレタンシリコンゴム
ベルト幅(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト