17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ビス止め端子付ワイヤ

通常単価(税別)
438454
税込単価
482499

【特長】・両端にビス止め端子が付いています【用途】・開き止め、ビス止め用連結部...

詳細情報を確認する
  • 特性・用途
    該当なし
  • 種類
    ワイヤー(金具付)
  • 使用荷重(kg)
    20
  • ロープ径(mm)
    1.0
  • 穴径(mm)
    3.2
  • 材質1
    ワイヤ:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    端子:鉄(SWRM)三価ユニクロメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4968462034512
754-7480
150
9
1個
4968462034529
754-7498
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
2日目
454
( 499 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にビス止め端子が付いています
【用途】
・開き止め、ビス止め用連結部品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビス止め端子付ワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビス止め端子付ワイヤ
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
ノーリツばんせん
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
ワイヤ用振れ止め金具CUBE
メーカーニッサチェインミスミNITO RAIL杉田エースミスミ日栄インテック
通常価格438--5,435134 --453
通常出荷日2日目3日目1日目5日目〜8日目4日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄-
種類ワイヤー(金具付)ワイヤー金具ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー金具
使用荷重(kg)20-----
ロープ径(mm)1.0-----
穴径(mm)3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト