メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイカストアイストラップ タグ付き

通常単価(税別)
148
税込単価
163

【特長】・ダイカスト製で安価なアイストラップです・穴ピッチの精度が高いです【用...

詳細情報を確認する
  • 特性・用途
    該当なし
  • 種類
    アイストラップ
  • 表面処理
    黒つや消し
  • JANコード
    4968462014583
  • トラスココード
    431-4255
  • 質量(g)
    9.000
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 使用荷重(kN)
    0.392
  • A(mm)
    9.0
  • D(mm)
    5
  • W(mm)
    9.0
  • B1(mm)
    45.0
  • B2(mm)
    34.0
  • d(mm)
    4.0
  • H1(mm)
    14.0
  • H2(mm)
    5.0
  • H3(mm)
    4.0

ご注意

  • 参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-1458
解除
数量:

B-1458の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
アイストラップ
表面処理
黒つや消し
JANコード
4968462014583
トラスココード
431-4255
質量(g)
9.000
材質1
亜鉛ダイカスト
使用荷重(kN)
0.392
A(mm)
9.0
D(mm)
5
W(mm)
9.0
B1(mm)
45.0
B2(mm)
34.0
d(mm)
4.0
H1(mm)
14.0
H2(mm)
5.0
H3(mm)
4.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-1458
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイカスト製で安価なアイストラップです
・穴ピッチの精度が高いです
【用途】
・壁面や柱に取り付け座金に

ご注意

  • 参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイカストアイストラップ タグ付きの型番B-1458のページです。 型番B-1458に関する仕様情報を記載しております。
ダイカストアイストラップ タグ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカストアイストラップ タグ付き
スプリングスナップ
ゴールドスナップH型 スチール
Qリング
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
甲丸スナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格148612435238180227 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
種類アイストラップスイベル・スナップスイベル・スナップリングSカンカラビナ・スナップフック
表面処理黒つや消しニッケルメッキ仕上げ--ニッケルメッキ仕上げ
JANコード49684620145834968462890675496846219603649684623321444968462008254-
トラスココード431-4255431-4433320-4260478-8915756-1229-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました