メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スプリングスナップ【4個入り】

  • 特性・用途
    該当なし
  • 種類
    スイベル・スナップ
  • 表面処理
    ニッケルメッキ仕上げ
  • JANコード
    4968462890675
  • トラスココード
    431-4433
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 使用荷重(kN)
    0.01
  • L(mm)
    40
  • S(mm)
    7
  • d(mm)
    10
  • D1(mm)
    5
  • D2(mm)
    5.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSS-6
解除
数量:
パック (4個入り)

TSS-6の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
スイベル・スナップ
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
JANコード
4968462890675
トラスココード
431-4433
質量(g)
24.000
材質1
亜鉛ダイカスト
使用荷重(kN)
0.01
L(mm)
40
S(mm)
7
d(mm)
10
D1(mm)
5
D2(mm)
5.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSS-6
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612
( 673 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式ですので開閉が容易です
【用途】
・チェーンの先端金具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングスナップの型番TSS-6のページです。 型番TSS-6に関する仕様情報を記載しております。
スプリングスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングスナップ
ダイカストアイストラップ タグ付き
ゴールドスナップH型 スチール
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
Qリング
甲丸スナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格612148435180238227 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし-該当なし該当なし
種類スイベル・スナップアイストラップスイベル・スナップSカンリングカラビナ・スナップフック
表面処理ニッケルメッキ仕上げ黒つや消し--ニッケルメッキ仕上げ
JANコード49684628906754968462014583496846219603649684620082544968462332144-
トラスココード431-4433431-4255320-4260756-1229478-8915-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト