メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

COハンドル96mmクローム

COハンドル96mmクローム CO-HAND96
通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:2日目

【特長】・デザインに優れた握りやすいハンドルです【用途】・産業機械、キャビネット用

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CO-HAND96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CO-HAND96の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体種類
面付形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
亜鉛ダイカスト
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
96
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ H(mm)
23
グリップ断面形状
その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ D(mm)
13
付加機能
なし
本体 表面処理
クロムメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CO-HAND96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザインに優れた握りやすいハンドルです
【用途】
・産業機械、キャビネット用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

概要・仕様

 
仕様・規格全長(mm):105
全高(mm):23
径(mm):13
ねじ寸法:M4×0.7
ねじ深さ(mm):8
取付ピッチ(mm):96
色:クローム
材質亜鉛ダイカスト
表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量・質量単位55g
セット内容・付属品取付ビス:M4×25mm 2本
生産国中国
小箱入数30個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

COハンドル96mmクロームの型番CO-HAND96のページです。 型番CO-HAND96に関する仕様情報を記載しております。
COハンドル96mmクロームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COハンドル96mmクローム
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル KK-H型
面付けオーバル取手 A-1580
アーチグリップ(オフセット仕様)
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
メーカーニッサチェインニッサチェインスガツネ工業タキゲン製造イマオコーポレーションミスミ
通常価格8407201,111 -3,566 -1,820 -6,770 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類面付形面付形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形アーチ形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじその他めねじ丸穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト