メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードリーダ用ケーブル

通常単価(税別)
36,510
税込単価
40,161
通常出荷日:1日目

【特長】・Ethernetケーブル(耐屈曲)・ストレートコネクタ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

V430-WE-5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V430-WE-5Mの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
ケーブル長(mm)
5000
適用機種
オートフォーカス・マルチコードリーダ MicroHAWK V430-Fシリーズ、ハンディDPMコードリーダ V460-H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V430-WE-5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,510
( 40,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ethernetケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリーダ用ケーブルの型番V430-WE-5Mのページです。 型番V430-WE-5Mに関する仕様情報を記載しております。
コードリーダ用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリーダ用ケーブル
業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ
10GigE産業用カメラ 280~2500万画素_一部貸出対応
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
レンズリプレースメントキット
メーカーオムロンXACTIミスミミスミOMRON SENTECHGoPro
通常価格36,51056,800416,870107,700 -136,1422,500
通常出荷日1日目8日目19日目18日目1日目1日目
種類ケーブル-----
ケーブル長(mm)5000-----
適用機種オートフォーカス・マルチコードリーダ MicroHAWK V430-Fシリーズ、ハンディDPMコードリーダ V460-H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト