17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ウエイトフレーム(GF-N可動パーツ)

通常単価(税別)
9953,177
税込単価
1,0953,495
通常出荷日:7日目

【特長】・GFフレームの形状をしたおもりです・ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結するこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
44mm
1個
89mm
1個
161mm
1個
305mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
7日目
1,354
( 1,489 )
7日目
2,389
( 2,628 )
7日目
3,177
( 3,495 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GFフレームの形状をしたおもりです
・ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます
・端面のGF突起を利用し縦方向の連結も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエイトフレーム(GF-N可動パーツ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエイトフレーム(GF-N可動パーツ)
ウエイト
ウエイト アイボルト無し
6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用パイプフレームコネクタ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
パイプサドル ラウンド
メーカーSUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格995-607 -648 -230 -19 -380
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
材質アルミ押出材アルミニウムアルミニウムアルミニウムポリエチレンアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質詳細芯材:鉄-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト