17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マウントコーナープレートセット

通常単価(税別)
1,5592,152
税込単価
1,7152,367
通常出荷日:2日目

Φ50、Φ75ボルトタイプキャスターをラックの内側に取付けることができます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

セット内容

最小発注数量
ジョイント単品
-
1個
セット品
MCP-F-A:1コ、G-3S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,559
( 1,715 )
2日目
2,152
( 2,367 )
2日目

詳細情報

基本情報

Φ50、Φ75ボルトタイプキャスターをラックの内側に取付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウントコーナープレートセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウントコーナープレートセット
プラスティックジョイント GAP-2A
Φ28アルミパイプフレーム用インナーアングルジョイント パネル取付用
Φ28アルミパイプフレーム用アウター十字型ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウターシングルジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウターシングルハードジョイント
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,559-212 -320470169426
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状三方三方L型十字型T型T型
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト