17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が78型番あります。

コンパクトアーム CAWシリーズ

通常単価(税別)
387,102717,653
税込単価
425,812789,418
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです・低摺動シリンダと高剛性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が78型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用事例

人間工学原則の無視による危険源の改善に
無理な姿勢の作業による、手首、腕、肩、腰へのリスク低減に貢献します。

使用事例
ピストルタイプのインパクトレンチをボールジョイントおよびV形ブラケットで保持し、胸の高さで腕を伸ばした状態での作業
 

人間工学原則の無視による危険源の改善に
無理な姿勢の作業による、手首、腕、肩、腰へのリスク低減に貢献します。

使用事例
ピストルタイプのインパクトレンチをL形ブラケット(お客様設計)にて保持し、下から上への締付作業

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

ジョイント

アタッチメント

最小発注数量
450
なし
なし
1個
450
ボールジョイント
なし
1個
450
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ40)
1個
450
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ50)
1個
450
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ60)
1個
450
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ70)
1個
450
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ80)
1個
450
ボールジョイント
フランジ-ねじ
1個
450
ボールジョイント
フランジ-穴
1個
450
ボールジョイント
V形クランプ(Φ30~Φ40)
1個
450
ボールジョイント
V形クランプ(Φ40~Φ50)
1個
450
ボールジョイント
V形クランプ(Φ50~Φ60)
1個
450
ボールジョイント
V形クランプ(Φ60~Φ70)
1個
450
ボールジョイント
V形クランプ(Φ70~Φ80)
1個
450
なし
丸形クランプ(Φ40)
1個
450
なし
丸形クランプ(Φ50)
1個
450
なし
丸形クランプ(Φ60)
1個
450
なし
丸形クランプ(Φ70)
1個
450
なし
丸形クランプ(Φ80)
1個
450
なし
フランジ-ねじ
1個
450
なし
フランジ-穴
1個
450
下面取付
なし
1個
450
下面取付
丸形クランプ(Φ40)
1個
450
下面取付
丸形クランプ(Φ50)
1個
450
下面取付
丸形クランプ(Φ60)
1個
450
下面取付
丸形クランプ(Φ70)
1個
450
下面取付
丸形クランプ(Φ80)
1個
450
下面取付
フランジ-ねじ
1個
450
下面取付
フランジ-穴
1個
450
下面取付
V形クランプ(Φ30~Φ40)
1個
450
下面取付
V形クランプ(Φ40~Φ50)
1個
450
下面取付
V形クランプ(Φ50~Φ60)
1個
450
下面取付
V形クランプ(Φ60~Φ70)
1個
450
下面取付
V形クランプ(Φ70~Φ80)
1個
450
なし
V形クランプ(Φ30~Φ40)
1個
450
なし
V形クランプ(Φ40~Φ50)
1個
450
なし
V形クランプ(Φ50~Φ60)
1個
450
なし
V形クランプ(Φ60~Φ70)
1個
450
なし
V形クランプ(Φ70~Φ80)
1個
300
なし
なし
1個
300
ボールジョイント
なし
1個
300
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ40)
1個
300
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ50)
1個
300
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ60)
1個
300
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ70)
1個
300
ボールジョイント
丸形クランプ(Φ80)
1個
300
ボールジョイント
フランジ-ねじ
1個
300
ボールジョイント
フランジ-穴
1個
300
ボールジョイント
V形クランプ(Φ30~Φ40)
1個
300
ボールジョイント
V形クランプ(Φ40~Φ50)
1個
300
ボールジョイント
V形クランプ(Φ50~Φ60)
1個
300
ボールジョイント
V形クランプ(Φ60~Φ70)
1個
300
ボールジョイント
V形クランプ(Φ70~Φ80)
1個
300
なし
丸形クランプ(Φ40)
1個
300
なし
丸形クランプ(Φ50)
1個
300
なし
丸形クランプ(Φ60)
1個
300
なし
丸形クランプ(Φ70)
1個
300
なし
丸形クランプ(Φ80)
1個
300
なし
フランジ-ねじ
1個
300
なし
フランジ-穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610,435
( 671,479 )
18日目
631,884
( 695,072 )
19日目
666,435
( 733,079 )
19日目
667,628
( 734,391 )
19日目
668,371
( 735,208 )
19日目
699,346
( 769,281 )
19日目
702,166
( 772,383 )
19日目
640,089
( 704,098 )
19日目
639,935
( 703,929 )
19日目
682,064
( 750,270 )
19日目
689,807
( 758,788 )
19日目
698,743
( 768,617 )
19日目
715,858
( 787,444 )
19日目
717,653
( 789,418 )
19日目
644,987
( 709,486 )
19日目
646,179
( 710,797 )
19日目
646,923
( 711,615 )
19日目
677,897
( 745,687 )
19日目
680,717
( 748,789 )
19日目
618,641
( 680,505 )
19日目
618,487
( 680,336 )
19日目
620,128
( 682,141 )
19日目
654,679
( 720,147 )
19日目
655,871
( 721,458 )
19日目
656,615
( 722,277 )
19日目
687,589
( 756,348 )
19日目
690,410
( 759,451 )
19日目
628,333
( 691,166 )
19日目
628,179
( 690,997 )
19日目
670,307
( 737,338 )
19日目
678,051
( 745,856 )
19日目
686,987
( 755,686 )
19日目
704,102
( 774,512 )
19日目
705,897
( 776,487 )
19日目
660,615
( 726,677 )
19日目
668,358
( 735,194 )
19日目
677,294
( 745,023 )
19日目
694,410
( 763,851 )
19日目
696,205
( 765,826 )
19日目
387,102
( 425,812 )
18日目
405,269
( 445,796 )
19日目
439,820
( 483,802 )
19日目
441,012
( 485,113 )
19日目
441,756
( 485,932 )
19日目
472,730
( 520,003 )
19日目
475,551
( 523,106 )
19日目
413,474
( 454,821 )
19日目
413,320
( 454,652 )
19日目
455,448
( 500,993 )
19日目
463,192
( 509,511 )
19日目
472,128
( 519,341 )
19日目
489,243
( 538,167 )
19日目
491,038
( 540,142 )
19日目
421,653
( 463,818 )
19日目
422,846
( 465,131 )
19日目
423,589
( 465,948 )
19日目
454,564
( 500,020 )
19日目
457,384
( 503,122 )
19日目
395,307
( 434,838 )
19日目
395,153
( 434,668 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです
・低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトアーム CAWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトアーム CAWシリーズ
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ MGPKシリーズ
高耐久機器HPシリーズスーパーマイクロシリンダ SCM-G-HP1シリーズ
高耐久機器HPシリーズ(長寿命)スーパーマイクロシリンダ SCM-HP1シリーズ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ CMK2-G-HP1シリーズ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイロッド形シリンダ SCG-G-HP1シリーズ
メーカーCKDSMCCKDCKDCKDCKD
通常価格387,102-14,754 -----
通常出荷日18日目〜19日目9日目〜9日目〜19日目9日目〜
種類特殊シリンダガイド付シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ内径 D(φ)32-----
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付丸形丸形丸形角形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト