17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 13日以内

ベローズ形カップリング セットスクリュータイプ SMTシリーズ

通常単価(税別)
1,2925,090
税込単価
1,4215,599
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ベローズ形カップリングです。【特長】・バックラッシュ0・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
4
6.35
~1.00
16
23
0.5
1個
4
8
~1.00
16
23
0.5
1個
7
5
~1.00
16
23
0.5
1個
4
5
~1.00
16
16
0.5
1個
4
6
~1.00
16
16
0.5
1個
6
4
~1.00
16
16
0.5
1個
6.35
6
~1.00
16
16
0.5
1個
6.35
6.35
~1.00
16
16
0.5
1個
8
5
~1.00
16
16
0.5
1個
8
6
~1.00
16
16
0.5
1個
5
6.35
~1.00
19
23
1
1個
5
8
~1.00
19
23
1
1個
5
8
~1.00
19
19
1
1個
6
6
~1.00
19
19
1
1個
12
10
1.01~3.00
25
31
1.6
1個
9.525
10
1.01~3.00
25
25
1.6
1個
12
10
1.01~3.00
25
25
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,435
( 1,579 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,382
( 1,520 )
13日目〜
1,382
( 1,520 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,451
( 1,596 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,939
( 2,133 )
8日目〜
2,075
( 2,283 )
8日目〜
5,090
( 5,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ベローズ形カップリングです。
【特長】
・バックラッシュ0
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズ形カップリング セットスクリュータイプ SMTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベローズ形カップリング セットスクリュータイプ SMTシリーズ
ベローズ形カップリング クランピングタイプ SMT-Cシリーズ
ステンレス製ベローズカップリング
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBシリーズ
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)日本ミニチュアカップリングマイティマイティ日本ミニチュアカップリング
通常価格1,292-1,658 -5,610 -13,658 -12,724 -2,802 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜3日目6日目〜6日目〜2日目〜
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品---
本体材質アルミニウムアルミニウムステンレスA2011T3とA2011T8A2011T3とA2011T8その他合金
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)10,001~30,00010,001~30,0007,001~10,0007,001~10,0007,001~10,000~5,000
特性バックラッシ0 / 一体成型バックラッシ0 / 一体成型高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / 振動吸収性 / コンパクト高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / コンパクト
よく一緒に購入される商品

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト