メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-C

通常単価(税別)
3,055
税込単価
3,361
通常出荷日:9日目~99日目

エス・シー製ジョー形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SRJ-30C-12X13K5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRJ-30C-12X13K5の仕様・寸法情報

種類
本体
用途
標準
軸穴径(加工済) d1(φ)
12
軸穴径(加工済) d2(φ)
13
許容トルク(範囲)(N・m)
10.01~20.00
外径 D(φ)
30
許容トルク(N・m)
12.5
全長 L(mm)
34
本体材質
アルミニウム
許容ミスアラインメント
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)
10,001~20,000
特性
高トルク / 高剛性 / 耐震
最高回転数(r/min)
19000
キー溝幅1(d1側)(mm)
なし
キー溝幅2(d2側)(mm)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRJ-30C-12X13K5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055
( 3,361 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シー製ジョー形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-Cの型番SRJ-30C-12X13K5のページです。 型番SRJ-30C-12X13K5に関する仕様情報を記載しております。
ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-C
チャンカップリング S100ST-U
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SRJシリーズ
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB
メーカーSC(エス・シー)三ツ星ベルトミスミSC(エス・シー)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格3,05553,911-3,923 -4,341 -1,644 -
通常出荷日9日目〜6日目3日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準サーボモータサーボモータ
軸穴径(加工済) d1(φ)1242----
軸穴径(加工済) d2(φ)1342----
許容トルク(範囲)(N・m)10.01~20.00100.01~500.00----

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト