17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝幅1(d1側)(mm)

    ~mm
  • キー溝幅2(d2側)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズ

通常単価(税別)
2,0337,679
税込単価
2,2368,447
通常出荷日:8日目~99日目

オルダム形カップリングです。【特長】・高剛性・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

キー溝幅1(d1側)

(mm)

キー溝幅2(d2側)

(mm)

最小発注数量
5
1.2
5
1.01~3.00
20
33
7,001~10,000
7600
なし
なし
1個
5
2
10
1.01~3.00
25
39
4,001~7,000
6100
なし
3
1個
8
2
10
1.01~3.00
25
39
4,001~7,000
6100
なし
なし
1個
8
2
10
1.01~3.00
25
39
4,001~7,000
6100
なし
3
1個
10
2
10
1.01~3.00
25
39
4,001~7,000
6100
3
3
1個
10
2
10
1.01~3.00
25
39
4,001~7,000
6100
なし
なし
1個
8
4.5
14
3.01~5.00
32
45
4,001~7,000
4800
なし
なし
1個
10
4.5
12
3.01~5.00
32
45
4,001~7,000
4800
なし
なし
1個
8
9
8
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
10
9
10
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
10
9
12
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
4
1個
10
9
15
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
11
9
14
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
4
なし
1個
12
9
12
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
14
9
16
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
15
9
10
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
3
1個
16
9
16
5.01~10.00
40
50
2,001~4,000
3800
なし
なし
1個
12
18
12
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
なし
なし
1個
12
18
17
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
なし
5
1個
15
18
20
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
5
なし
1個
15
18
17
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
なし
5
1個
15
18
19
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
なし
6
1個
18
18
19
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
5
6
1個
20
18
20
10.01~20.00
50
58
2,001~4,000
3100
6
なし
1個
15
36
22
20.01~50.00
63
71
2,001~4,000
2400
5
6
1個
16
36
19
20.01~50.00
63
71
2,001~4,000
2400
5
6
1個
17
36
17
20.01~50.00
63
71
2,001~4,000
2400
5
5
1個
20
36
22
20.01~50.00
63
71
2,001~4,000
2400
6
6
1個
20
36
25
20.01~50.00
63
71
2,001~4,000
2400
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033
( 2,236 )
8日目〜
2,902
( 3,192 )
9日目〜
2,603
( 2,863 )
8日目〜
2,902
( 3,192 )
9日目〜
3,201
( 3,521 )
9日目〜
2,603
( 2,863 )
8日目〜
3,270
( 3,597 )
8日目〜
3,270
( 3,597 )
8日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,571
( 5,028 )
9日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,571
( 5,028 )
9日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,571
( 5,028 )
9日目〜
4,272
( 4,699 )
8日目〜
4,956
( 5,452 )
8日目〜
5,255
( 5,781 )
9日目〜
5,255
( 5,781 )
9日目〜
5,255
( 5,781 )
9日目〜
5,255
( 5,781 )
9日目〜
5,842
( 6,426 )
9日目〜
5,255
( 5,781 )
9日目〜
7,679
( 8,447 )
9日目〜
7,176
( 7,894 )
9日目〜
7,679
( 8,447 )
9日目〜
7,176
( 7,894 )
9日目〜
6,598
( 7,258 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

オルダム形カップリングです。
【特長】
・高剛性
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズ
オルダム形カップリング セットスクリュータイプ SOTシリーズ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZタイプ アルミ合金製
カップリング オルダム形クランピングタイプ
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOH
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)日本ミニチュアカップリングミスミSUNGIL(ソンイル)ミスミ
通常価格2,033-3,601 -3,686 --1,869 --
通常出荷日8日目〜8日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途絶縁性絶縁性絶縁性低発塵-耐熱性
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準標準 / ステッピングモータ標準
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミ合金SUS304焼結合金アルミニウムSUS304焼結合金
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト