17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝幅1(d1側)(mm)

    ~mm
  • キー溝幅2(d2側)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

オルダム形カップリング セットスクリュータイプ SOTシリーズ

通常単価(税別)
3,6015,892
税込単価
3,9616,481
通常出荷日:8日目~99日目

オルダム形カップリングです。【特長】・高剛性・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

最高回転数

(r/min)

キー溝幅1(d1側)

(mm)

キー溝幅2(d2側)

(mm)

最小発注数量
12
9
14
5.01~10.00
40
35
3800
4
5
1個
15
9
15
5.01~10.00
40
35
3800
なし
なし
1個
16
18
17
10.01~20.00
50
38
3100
5
5
1個
19
36
25
20.01~50.00
63
47
2400
6
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
9日目〜
3,601
( 3,961 )
8日目〜
4,876
( 5,364 )
12日目〜
5,892
( 6,481 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

オルダム形カップリングです。
【特長】
・高剛性
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルダム形カップリング セットスクリュータイプ SOTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルダム形カップリング セットスクリュータイプ SOTシリーズ
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZタイプ アルミ合金製
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)日本ミニチュアカップリングミスミミスミミスミ
通常価格3,601-2,033 -3,686 ----
通常出荷日8日目〜8日目〜3日目〜3日目3日目3日目
特性・用途絶縁性絶縁性絶縁性低発塵耐熱性該当なし
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準標準標準
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミ合金SUS304焼結合金SUS304焼結合金亜鉛合金
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト