17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キー溝幅1(d1側)(mm)

    ~mm
  • キー溝幅2(d2側)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 14日以内

ディスク形カップリング クランピングタイプ SGL-Cシリーズ

通常単価(税別)
3,4729,142
税込単価
3,81910,056
通常出荷日:8日目~99日目

エス・シーのディスク形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

キー溝幅1(d1側)

(mm)

キー溝幅2(d2側)

(mm)

最小発注数量
6
8
1.01~3.00
27
1.5
32
なし
なし
1個
6
10
1.01~3.00
27
1.5
32
なし
なし
1個
10
10
1.01~3.00
34
3
37.5
なし
なし
1個
10
12
1.01~3.00
34
3
37.5
なし
なし
1個
8
14
5.01~10.00
40
7
48
なし
5
1個
8
15
5.01~10.00
40
7
48
なし
なし
1個
10
14
5.01~10.00
40
7
48
なし
なし
1個
14
14
5.01~10.00
40
7
48
なし
なし
1個
15
15
5.01~10.00
40
7
48
なし
なし
1個
12
19
5.01~10.00
45
10
48
なし
なし
1個
14
19
5.01~10.00
45
10
48
なし
なし
1個
10
16
10.01~20.00
50
17
63
なし
なし
1個
12
20
10.01~20.00
50
17
63
4
なし
1個
16
16
10.01~20.00
50
17
63
なし
なし
1個
15
25
20.01~50.00
57
25
63
5
8
1個
25
25
20.01~50.00
57
25
63
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,472
( 3,819 )
8日目〜
3,472
( 3,819 )
8日目〜
4,426
( 4,869 )
8日目〜
4,426
( 4,869 )
8日目〜
5,227
( 5,750 )
9日目〜
4,928
( 5,421 )
8日目〜
4,928
( 5,421 )
8日目〜
4,928
( 5,421 )
14日目〜
4,928
( 5,421 )
8日目〜
5,879
( 6,467 )
8日目〜
5,879
( 6,467 )
8日目〜
6,557
( 7,213 )
8日目〜
6,845
( 7,530 )
9日目〜
6,557
( 7,213 )
14日目〜
9,142
( 10,056 )
9日目〜
7,202
( 7,922 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのディスク形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングタイプ SGL-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGL-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGW-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGS-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGH-C
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGB-C
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDA
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SUNGIL(ソンイル)
通常価格3,472-5,041 -2,571 -6,0935,777 -2,990 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
用途サーボモータサーボモータサーボモータサーボモータサーボモータサーボモータ / ステッピングモータ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)7,001~10,0007,001~10,0007,001~10,0007,001~10,0007,001~10,000-

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト