メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ディスク形カップリング クランピングタイプ SGH-C

通常単価(税別)
5,298
税込単価
5,828

エス・シーのディスク形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGH-57C-20X20
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SGH-57C-20X20の仕様・寸法情報

環境対応
RoHS非対応
特性・用途
該当なし
用途
サーボモータ
軸穴径(加工済) d1(φ)
20
軸穴径(加工済) d2(φ)
20
許容トルク(範囲)(N・m)
20.01~50.00
外径 D(φ)
57
許容トルク(N・m)
25
全長 L(mm)
47
本体材質
アルミニウム
許容ミスアラインメント
偏角 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)
7,001~10,000
最高回転数(r/min)
10000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGH-57C-20X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,298
( 5,828 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのディスク形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングタイプ SGH-Cの型番SGH-57C-20X20のページです。 型番SGH-57C-20X20に関する仕様情報を記載しております。
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGH-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGH-C
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGB-C
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGW-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGS-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SGL-Cシリーズ
ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SUNGIL(ソンイル)
通常価格5,2985,023 -4,383 -2,235 -3,019 -7,441 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目〜
環境対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応-
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
用途サーボモータサーボモータサーボモータサーボモータサーボモータサーボモータ / ステッピングモータ
軸穴径(加工済) d1(φ)20-----
軸穴径(加工済) d2(φ)20-----

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました