17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

  • キー溝幅1(d1側)(mm)

    ~mm
  • キー溝幅2(d2側)(mm)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済)d1(Φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済)d2(Φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

フランジ形カップリング セットスクリュー・ディスクタイプ SAP

通常単価(税別)
6,58119,896
税込単価
7,23921,886
通常出荷日:11日目~99日目

エス・シー製フランジ形カップリングです。【仕様】・材質:S45C

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 W

(mm)

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

許容偏心

(mm)

キー溝幅1(d1側)

(mm)

キー溝幅2(d2側)

(mm)

軸穴径(加工済)d1

(Φ)

軸穴径(加工済)d2

(Φ)

最小発注数量
20.01~50.00
68
56
40
20000
±0.8
5
5
15
15
1個
20.01~50.00
68
56
40
20000
±0.8
なし
8
25
25
1個
50.01~100.00
82
56.3
80
17000
±1.0
8
8
24
24
1個
50.01~100.00
82
56.3
80
17000
±1.0
8
10
25
32
1個
100~500未満
94
69.4
180
15000
±1.2
8
8
25
25
1個
100~500未満
94
69.4
180
15000
±1.2
10
10
32
35
1個
100~500未満
104
80
245
13000
±1.4
なし
12
38
42
1個
100~500未満
126
91
441
11000
±1.6
10
10
38
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,664
( 9,530 )
11日目〜
6,581
( 7,239 )
11日目〜
10,231
( 11,254 )
11日目〜
10,268
( 11,295 )
11日目〜
11,170
( 12,287 )
11日目〜
12,030
( 13,233 )
11日目〜
12,720
( 13,992 )
11日目〜
19,896
( 21,886 )
11日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シー製フランジ形カップリングです。
【仕様】
・材質:S45C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ形カップリング セットスクリュー・ディスクタイプ SAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ形カップリング セットスクリュー・ディスクタイプ SAP
フランジ形カップリング ディスク・フレキシブルタイプ SAP-C
SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)
SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)
通常価格6,581-14,010 -20,222 -9,296 -7,162 -22,532 -
通常出荷日11日目〜12日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜
最高回転数範囲(r/min)10001~7800010001~780002001~40002001~4000--
特徴高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 高剛性高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 高剛性軸穴未加工品軸穴未加工品軸穴未加工品軸穴未加工品
本体材質スチールスチールFC200FC200FC200S35C
種類ディスクタイプディスクタイプ本体本体本体本体
許容偏角(deg)11----

フランジ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト