17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

  • 軸穴径(加工済)d2(Φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

フランジ形カップリング ディスク・フレキシブルタイプ SAP-C

通常単価(税別)
14,01014,899
税込単価
15,41116,389
通常出荷日:12日目~99日目

エス・シー製フランジ形カップリングです。【仕様】・材質:S45C

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 A

(φ)

全長 W

(mm)

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

許容偏心

(mm)

軸穴径(加工済)d2

(Φ)

最小発注数量
94
89.4
176
15000
±1.2
30
1個
104
98
245
13000
±1.4
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,010
( 15,411 )
12日目〜
14,899
( 16,389 )
12日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シー製フランジ形カップリングです。
【仕様】
・材質:S45C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ形カップリング ディスク・フレキシブルタイプ SAP-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ形カップリング ディスク・フレキシブルタイプ SAP-C
フランジ形カップリング セットスクリュー・ディスクタイプ SAP
SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[BCL](モーター取付側)
SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)
通常価格14,010-6,581 -20,222 -9,296 -7,162 -22,532 -
通常出荷日12日目〜11日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜
許容トルク範囲(N・m)100~500未満-----
最高回転数範囲(r/min)10001~7800010001~780002001~40002001~4000--
特徴高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 高剛性高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 高剛性軸穴未加工品軸穴未加工品軸穴未加工品軸穴未加工品
本体材質スチールスチールFC200FC200FC200S35C
種類ディスクタイプディスクタイプ本体本体本体本体

フランジ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト