17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • ステンレス
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズ

通常単価(税別)
1,1994,928
税込単価
1,3195,421
通常出荷日:8日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム/ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

本体材質

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

最小発注数量
4
6
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
10,001~30,000
24000
1個
5
5
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
10,001~30,000
24000
1個
6
6
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
10,001~30,000
24000
1個
5
8
~1.00
20
0.5
20
アルミニウム
10,001~30,000
19000
1個
6
6
~1.00
20
0.5
20
アルミニウム
10,001~30,000
19000
1個
8
8
~1.00
20
0.5
20
アルミニウム
10,001~30,000
19000
1個
8
12
~1.00
25
1
25
アルミニウム
10,001~30,000
15000
1個
10
12
1.01~3.00
32
2
32
アルミニウム
10,001~30,000
12000
1個
15
15
3.01~5.00
40
5
40
アルミニウム
7,001~10,000
9800
1個
6
6
~1.00
16
0.5
18
[ステンレス] ステンレス
10,001~30,000
24000
1個
5
8
~1.00
20
1
20
[ステンレス] ステンレス
10,001~30,000
19000
1個
12
13
3.01~5.00
32
3.5
32
[ステンレス] ステンレス
10,001~30,000
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199
( 1,319 )
8日目〜
1,199
( 1,319 )
8日目〜
1,199
( 1,319 )
8日目〜
1,384
( 1,522 )
8日目〜
1,384
( 1,522 )
8日目〜
1,453
( 1,598 )
8日目〜
1,615
( 1,777 )
8日目〜
1,917
( 2,109 )
8日目〜
2,954
( 3,249 )
8日目〜
3,137
( 3,451 )
9日目〜
3,709
( 4,080 )
9日目〜
4,928
( 5,421 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム/ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCTS-Cシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)
通常価格1,199-1,292 -1,198 -3,5845,173 -1,429 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜9日目〜9日目〜8日目〜
特性・用途該当なし該当なし絶縁性該当なし該当なし該当なし
用途標準標準標準標準標準標準
許容ミスアラインメント偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
特性高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性バックラッシ0 / 一体成型 / 耐酸性 / 耐アルカリ性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性
よく一緒に購入される商品

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト