17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スリット形カップリング クランピング・ショートタイプ SWS/SWSS-Cシリーズ

通常単価(税別)
1,4295,181
税込単価
1,5725,699
通常出荷日:5日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム/ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

本体材質

最高回転数(範囲)

(r/min)

特性

最高回転数

(r/min)

最小発注数量
4
5
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
9500
1個
5
5
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
9500
1個
6
6
~1.00
16
0.3
18
アルミニウム
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
9500
1個
5
8
~1.00
20
0.5
20
アルミニウム
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
7600
1個
6
8
~1.00
20
0.5
20
アルミニウム
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
7600
1個
10
10
~1.00
25
1
25
アルミニウム
4,001~7,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
6100
1個
8
14
1.01~3.00
32
2.2
32
アルミニウム
4,001~7,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
4800
1個
10
10
1.01~3.00
32
2.2
32
アルミニウム
4,001~7,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
4800
1個
12
12
1.01~3.00
32
2.2
32
アルミニウム
4,001~7,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
4800
1個
10
15
3.01~5.00
40
5
40
アルミニウム
~4,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / 一体成型 / 高剛性
3800
1個
5
6
~1.00
20
1
20
[ステンレス] ステンレス
7,001~10,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / クリーン環境 / 一体成型 / 高剛性
7600
1個
8
10
1.01~3.00
25
2
25
[ステンレス] ステンレス
4,001~7,000
高精度 / バックラッシ0 / 小型 / クリーン環境 / 一体成型 / 高剛性
6100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
8日目〜
1,529
( 1,682 )
8日目〜
1,429
( 1,572 )
8日目〜
1,612
( 1,773 )
8日目〜
1,612
( 1,773 )
8日目〜
1,854
( 2,039 )
8日目〜
2,547
( 2,802 )
5日目〜
2,608
( 2,869 )
8日目〜
2,608
( 2,869 )
8日目〜
3,610
( 3,971 )
8日目〜
4,307
( 4,738 )
9日目〜
5,181
( 5,699 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム/ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング クランピング・ショートタイプ SWS/SWSS-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング クランピング・ショートタイプ SWS/SWSS-Cシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCTS-Cシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)
通常価格1,429-1,199 -5,173 -1,429 -1,292 -1,198 -
通常出荷日5日目〜8日目〜9日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし絶縁性
用途標準標準標準標準標準標準
許容ミスアラインメント偏角 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト