17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ

通常単価(税別)
1,1981,566
税込単価
1,3181,723
通常出荷日:8日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:樹脂

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

最小発注数量
8
8
16
0.15
23
4,001~7,000
6000
1個
6
6
20
0.25
26
7,001~10,000
8000
1個
6
10
25
0.5
31
7,001~10,000
10000
1個
6
6
25
0.5
31
7,001~10,000
10000
1個
6
12
25
0.5
31
7,001~10,000
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
8日目〜
1,292
( 1,421 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,566
( 1,723 )
8日目〜
1,540
( 1,694 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCTS-Cシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)
通常価格1,198-3,5841,292 -5,173 -1,429 -1,199 -
通常出荷日8日目〜9日目〜8日目〜9日目〜8日目〜8日目〜
特性・用途絶縁性該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
用途標準標準標準標準標準標準
許容トルク(範囲)(N・m)~1.00~1.00----
本体材質樹脂ステンレスアルミニウムステンレスアルミニウム-
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ
よく一緒に購入される商品

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト