17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ

通常単価(税別)
1,4294,932
税込単価
1,5725,425
通常出荷日:8日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

最小発注数量
3
5
~1.00
12
0.2
18.5
10,001~30,000
12000
1個
4
5
~1.00
12
0.2
18.5
10,001~30,000
12000
1個
5
5
~1.00
12
0.2
18.5
10,001~30,000
12000
1個
5
5
~1.00
16
0.3
23
7,001~10,000
9500
1個
4
5
~1.00
20
0.5
26
7,001~10,000
7600
1個
5
8
~1.00
20
0.5
26
7,001~10,000
7600
1個
6
7
~1.00
20
0.5
26
7,001~10,000
7600
1個
5
5
~1.00
25
1
31
4,001~7,000
6100
1個
5
10
~1.00
25
1
31
4,001~7,000
6100
1個
6
9.525
~1.00
25
1
31
4,001~7,000
6100
1個
7
8
~1.00
25
1
31
4,001~7,000
6100
1個
12
14
1.01~3.00
32
2
41
4,001~7,000
4800
1個
12
12
3.01~5.00
40
5
56
~4,000
3800
1個
12
16
3.01~5.00
40
5
56
~4,000
3800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
8日目〜
1,562
( 1,718 )
8日目〜
1,562
( 1,718 )
8日目〜
1,429
( 1,572 )
8日目〜
1,659
( 1,825 )
8日目〜
1,659
( 1,825 )
8日目〜
1,659
( 1,825 )
8日目〜
1,988
( 2,187 )
8日目〜
2,064
( 2,270 )
8日目〜
1,988
( 2,187 )
8日目〜
2,233
( 2,456 )
8日目〜
3,266
( 3,593 )
8日目〜
4,932
( 5,425 )
8日目〜
4,932
( 5,425 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCTS-Cシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS
スリット形カップリング クランピング・ショートタイプ SWS/SWSS-Cシリーズ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)
通常価格1,429-5,173 -1,292 -1,198 -3,5841,429 -
通常出荷日8日目〜9日目〜8日目〜8日目〜9日目〜5日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし絶縁性該当なし該当なし
用途標準標準標準標準標準標準
本体材質アルミニウムステンレスアルミニウム樹脂ステンレス-
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ
特性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性バックラッシ0 / 一体成型 / 耐酸性 / 耐アルカリ性高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性-

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト