メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS

通常単価(税別)
3,584
税込単価
3,942
通常出荷日:9日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCTS-12-3X5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCTS-12-3X5の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
用途
標準
軸穴径(加工済) d1(φ)
3
軸穴径(加工済) d2(φ)
5
許容トルク(範囲)(N・m)
~1.00
外径 D(φ)
12
許容トルク(N・m)
0.3
全長 L(mm)
18.5
本体材質
[ステンレス] ステンレス
許容ミスアラインメント
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)
10001~78000
特性
高精度 / バックラッシ0 / 一体成型 / 高剛性
最高回転数(r/min)
32000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCTS-12-3X5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,584
( 3,942 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTSの型番SCTS-12-3X5のページです。 型番SCTS-12-3X5に関する仕様情報を記載しております。
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCTS-Cシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・樹脂タイプ SCPシリーズ
スリット形カップリング セットスクリュー・ショートタイプ SWS/SWSSシリーズ
スリット形カップリング クランピング・フレキシブルタイプ SCT-Cシリーズ
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)SC(エス・シー)
通常価格3,5841,292 -5,173 -1,198 -1,199 -1,429 -
通常出荷日9日目〜8日目〜9日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし絶縁性該当なし該当なし
用途標準標準標準標準標準標準
軸穴径(加工済) d1(φ)3-----
軸穴径(加工済) d2(φ)5-----
許容トルク(範囲)(N・m)~1.00--~1.00--

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト