メカニカル部品技術窓口

確定しました

セーフティレーザスキャナ OS32C

通常単価(税別)
560,287
税込単価
616,316
通常出荷日:1日目

薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OS32C-BP VER2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OS32C-BP VER2の仕様・寸法情報

種類
変位センサ
検出方式
レーザ式
検出距離(mm)
3000
製品種類
Type3 セーフティレーザスキャナ

型番リスト

表示件数
型番
OS32C-BP VER2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560,287
( 616,316 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティレーザスキャナ OS32Cの型番OS32C-BP VER2のページです。 型番OS32C-BP VER2に関する仕様情報を記載しております。
セーフティレーザスキャナ OS32Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティレーザスキャナ OS32C
透過型デジタル変位センサ センサヘッド
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
エッジ測定センサTD1シリーズ
デジタル変位センサ センサヘッド
スマートセンサオプション 【ZX-GT】
メーカーオムロンPanasonicPanasonicオプテックス・エフエーPanasonicオムロン
通常価格560,287107,075 -34,408 -80,49272,171 -15,324 -
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目〜3日目4日目〜1日目〜
種類変位センサ変位センサ測長センサ変位センサ変位センサケーブル
検出方式レーザ式レーザ式レーザ式レーザ式接触式-
検出距離(mm)300010----
製品種類Type3 セーフティレーザスキャナ----延長ケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト