メカニカル部品技術窓口

確定しました

拡散反射形センサ B5W

通常単価(税別)
1,524
税込単価
1,676

【特長】・設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ・センサ外部の制限抵抗...

詳細情報を確認する
  • 形状
    反射型
  • ヘッド最大 幅 (mm)
    26
  • ヘッド最大 高さ (mm)
    8.4
  • ヘッド最大 奥行き (mm)
    13
  • 動作モード
    入光時ON
  • 出力形式
    NPNオープンコレクタ出力

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B5W-DB11A1-A-1
解除
数量:

B5W-DB11A1-A-1の仕様・寸法情報

形状
反射型
ヘッド最大 幅(mm)
26
ヘッド最大 高さ(mm)
8.4
ヘッド最大 奥行き(mm)
13
動作モード
入光時ON
出力形式
NPNオープンコレクタ出力

型番リスト

表示件数
型番
B5W-DB11A1-A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,524
( 1,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
・センサ外部の制限抵抗値により検出距離の変更が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散反射形センサ B5Wの型番B5W-DB11A1-A-1のページです。 型番B5W-DB11A1-A-1に関する仕様情報を記載しております。
拡散反射形センサ B5Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散反射形センサ B5W
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1,524448 -320 -3,397 -3,240 -2,678 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状反射型T型L型反射型反射型-
ヘッド最大 幅(mm)261913.625.42626
ヘッド最大 高さ(mm)8.415.114.78.6-7
ヘッド最大 奥行き(mm)1310.214.8278-
動作モード入光時ON-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました