17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

電動吸着ハンド ロボット取付用交換フランジ(小型用)SGE

通常単価(税別)
7,2308,230
税込単価
7,9539,053

コンバム社の電動吸着ハンド、ロボット取付用交換フランジ(小型用)です。

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 種類詳細
    小型SGEタイプ用フランジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

取付用 P.C.D.

最小発注数量
P.C.D.25
1個
P.C.D.31.5
1個
P.C.D.31.5 めねじM6
1個
P.C.D.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,110
( 8,921 )
7日目
7,230
( 7,953 )
7日目
7,230
( 7,953 )
7日目
8,230
( 9,053 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンバム社の電動吸着ハンド、ロボット取付用交換フランジ(小型用)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動吸着ハンド ロボット取付用交換フランジ(小型用)SGEのレビュー
この商品のレビューはありません

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト