17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGE

通常単価(税別)
155,070238,780
税込単価
170,577262,658
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・小型真空ポンプを内蔵(吸込流量0.3/2.0L/min)・パッド接続真空口(M5、M10、G...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ロボットメーカー

真空口ネジサイズ

ロボットメーカー詳細

最小発注数量
その他
G1/8めねじ
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
ユニバーサルロボット
G1/8めねじ
UNIVERSAL ROBOTS URCap対応
1個
その他
M5×0.8めねじ
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
三菱電機
M5×0.8めねじ
三菱ASISTA専用
1個
その他
M10×1.5めねじ
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,090
( 222,299 )
7日目
213,210
( 234,531 )
7日目
155,070
( 170,577 )
7日目
238,780
( 262,658 )
19日目
202,090
( 222,299 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型真空ポンプを内蔵(吸込流量0.3/2.0L/min)
・パッド接続真空口(M5、M10、G1/8)で各種吸着パッドの取付が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGE
協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形
ロボット用真空グリッパ リングタイプ VRG
ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMG
真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCCKD日本ピスコ日本ピスコSMC
通常価格155,070-263,646 -315,020 -312,170 -274,560 -202,192 -
通常出荷日7日目〜19日目8日目〜19日目19日目19日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ真空グリッパ真空グリッパ真空グリッパ
クランプ方式吸着タイプ平行タイプ平行タイプ吸着タイプ吸着タイプ吸着タイプ
セット内容e・ハンド本体、ケーブル付属-----

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト