17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電動吸着ハンド 中型バルーンタイプ SGE

通常単価(税別)
32,800238,970
税込単価
36,080262,867
通常出荷日:7日目

【特長】・バルーンハンドで多品種、不定形状のワークが吸着可能・中型電動吸着ハンドと吸着部の交換が可能

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ロボットメーカー

バルーンサイズ

(mm)

バルーン材質

セット内容

種類詳細

ロボットメーカー詳細

最小発注数量
関連部品
-
口径30、外径71
金属検出用シリコーンゴム、硬度A55/S、灰色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径30、外径71
金属検出用シリコーンゴム、硬度A55/S、灰色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
関連部品
-
口径30、外径71
NBR、硬度A40/S、黒色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径30、外径71
NBR、硬度A40/S、黒色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
関連部品
-
口径30、外径71
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径30、外径71
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
口径30、外径71
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
UNIVERSAL ROBOTS URCap対応
1個
関連部品
-
口径40、外径84
金属検出用シリコーンゴム、硬度A55/S、灰色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径40、外径84
金属検出用シリコーンゴム、硬度A55/S、灰色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
関連部品
-
口径40、外径84
NBR、硬度A40/S、黒色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径40、外径84
NBR、硬度A40/S、黒色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
関連部品
-
口径40、外径84
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
-
交換用バルーンベース(中型用)
-
1個
電動グリッパ
その他
口径40、外径84
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
一般協働ロボット、Techman Robot Plag&Play対応
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
口径40、外径84
シリコーンゴム、硬度A40/S、薄青色
e・ハンド本体、ケーブル付属
中型バルーンタイプ本体
UNIVERSAL ROBOTS URCap対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,040
( 38,544 )
7日目
220,590
( 242,649 )
7日目
32,800
( 36,080 )
7日目
218,360
( 240,196 )
7日目
34,380
( 37,818 )
7日目
219,940
( 241,934 )
7日目
231,060
( 254,166 )
7日目
44,940
( 49,434 )
7日目
228,500
( 251,350 )
7日目
40,190
( 44,209 )
7日目
226,270
( 248,897 )
7日目
42,410
( 46,651 )
7日目
227,850
( 250,635 )
7日目
238,970
( 262,867 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルーンハンドで多品種、不定形状のワークが吸着可能
・中型電動吸着ハンドと吸着部の交換が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動吸着ハンド 中型バルーンタイプ SGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動吸着ハンド 中型バルーンタイプ SGE
電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGE
協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形
ロボット用真空グリッパ リングタイプ VRG
ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMG
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCCKD日本ピスコ日本ピスコ
通常価格32,800-155,070 -263,646 -315,020 -312,170 -274,560 -
通常出荷日7日目7日目〜19日目8日目〜19日目19日目
クランプ方式吸着タイプ吸着タイプ平行タイプ平行タイプ吸着タイプ吸着タイプ

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト