メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

キャスパッド オプションパーツ用ゴム座【10個入り】

キャスパッド オプションパーツ用ゴム座 CAG50B
通常単価(税別)
706
税込単価
777
通常出荷日:5日目

アジャスターパッドにゴム製のストッパーを装着します。滑り止め、衝撃吸収の効果があります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAG50B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CAG50Bの仕様・寸法情報

種類
安全用部品
本体材質
EPDM非移行性Hs70~75
車輪径(φ)
50
淡グレー

外形図

耐震プレート
ゴム座
キャスパッド オプションパーツ ゴム座 外形図

規格表

 車輪径ABCtDF
耐震プレート503810842--
754711442--
ゴム座50----386
75----45

製品仕様

 製品記号車輪径材質
ゴム座CAG50B50淡グレーEPDM非移行性
Hs70~75

型番リスト

表示件数
型番
CAG50B
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
5日目

詳細情報

基本情報

アジャスターパッドにゴム製のストッパーを装着します。滑り止め、衝撃吸収の効果があります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスパッド オプションパーツ用ゴム座の型番CAG50Bのページです。 型番CAG50Bに関する仕様情報を記載しております。
キャスパッド オプションパーツ用ゴム座のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト