17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。

水用フローコントローラ FC3Wシリーズ

通常単価(税別)
49,97954,979
税込単価
54,97760,477
通常出荷日:19日目

電気信号に比例して水流量を無段階に制御。【特長】・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

水用フローコントローラ FC3Wシリーズ 外形図-1プラグコネクタピン配列
Aコード(ノーマルキー)
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ 外形図-2

プラグコネクタピン配列
Aコード(ノーマルキー)

ピン番号線色アナログ入出力タイプ
FC3W5□-□□-A1/A2/A3□-□□
IO-Linkタイプ
FC3W5□-□□-L□-□□
名称機能名称機能
1DC(+)電源+24VL+制御電源+24V
2IN1アナログ入力2L+弁駆動電源+24V
3DC(-)電源0VL-制御電源0V
4OUT1アナログ出力C/QIO-Link通信データ
5IN2外部入力2L-弁駆動電源0V
型式配管口径ABCDEF
FC3W504-R03-□Rc3/820121.9137.258.820.9-
FC3W504-N03-□NPT3/820121.9137.258.820.9-
FC3W504-F03-□G3/820121.9137.258.8-23.9
FC3W520-R03-□Rc3/824129.9141.262.820.9-
FC3W520-N03-□NPT3/824129.9141.262.820.9-
FC3W520-F03-□G3/824129.9141.262.8-23.9
FC3W520-R04-□Rc1/224129.9141.262.823.9-
FC3W520-N04-□NPT1/224129.9141.262.823.9-
FC3W520-F04-□G1/224129.9141.262.8-26.9

製品仕様

型式アナログ入出力タイプ
FC3W504FC3W520
流体仕様適用流体
流体温度範囲0~50℃(凍結および結露なきこと)
流量仕様流量検出方式カルマン渦式
定格制御流量範囲注1)0.5~4.0L/min2.0~16.0L/min
全閉時リーク量注2)0.4L/min以下1.0L/min以下
制御仕様制御精度注3)±5%F.S.
制御不感帯域注4)流量指令値±2%F.S.以内
繰返し精度±3%F.S.
温度特性±5%F.S.(0~50℃, 25℃基準)
整定時間注5)流量指令値の±5%F.S.以内に10sec以下
電源遮断時動作注6)弁開度維持
圧力仕様使用圧力範囲注7)0.2~0.4MPa
最小動作差圧0.2MPa
耐圧力0.6MPa
アナログ入力注8)
(流量指令)
電圧入力形式DC1~5V/DC0~10V
入力インピーダンス約1MΩ
電流入力形式DC4~20mA
入力インピーダンス250Ω以下
アナログ出力
(流量出力)
電圧出力形式DC1~5V/DC0~10V
出力インピーダンス約1kΩ
電流出力形式DC4~20mA
負荷インピーダンス50~600Ω
外部入力
(制御停止入力)
入力形式無電圧入力(0.4V以下)、入力時間:30ms以上
動作流量制御動作停止(弁開度維持)
電気仕様電源電圧DC24V±10%
消費電流注9)0.1A以下(制御停止時、制御整定時)
0.5A以下(制御動作時)
動作表示灯PWR(緑):電源状態表示
ERR(赤):エラー状態表示
CTRL(緑):制御状態表示
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲0~50℃(結露および凍結なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと)
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
規格CE/UKCAマーキング
接流体部材質フッ素ゴム、SUS304、SUS303、PP+PE、POM、PPS
配管仕様3/8(Rc、NPT、G)3/8、1/2(Rc、NPT、G)
質量本体約480g約500g
ブラケット約50g
リード線(3m)約180g

注1)定格制御流量範囲外は動作が不安定となる可能性があります。
注2)本製品は完全に流量をゼロにするための用途には適していません。
流量を完全に遮断する必要がある場合には別途ストップ弁などを設置してください。
注3)制御不感帯域(±2%F.S.)を含みます。
注4)制御流量が流量指令値±2%F.S.以内(制御不感帯域)になると制御動作を停止します。
注5)使用圧力:0.3MPa、流量指令値:0%から100%へのステップ変化が条件となります。その他の条件下では整定時間が遅くなる場合があります。
注6)本製品は、電源をOFFすると制御弁の動作が停止し、弁開度を維持します。
注7)使用圧力範囲外の場合、正常な制御動作ができなくなる可能性があります。
注8)アナログ入力端子が開放状態(信号未入力状態)の場合には全閉動作します。
注9)供給圧力がない場合などの制御動作の異常時には仕様を超える消費電流が流れる可能性があります。
※品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ・汚れ・表示色・輝度むら等は良品としております。

型番リスト

表示件数

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管ねじの種類

配管ねじの呼び

ブラケット

リード線

取扱説明書

入出力仕様

最小発注数量
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
なし
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
~10未満
[Rc(R)] Rc
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[3/8] 3/8
なし
なし
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
なし
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
なし
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
なし
あり
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
なし
なし
IN1:電流4-20mA、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電流4-20mA
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
なし
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
あり
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[G] G
[1/2] 1/2
なし
なし
あり
IN1:電圧0-10V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧0-10V
1個
10~50未満
[NPT] NPT
[3/8] 3/8
なし
M12コネクタ付リード線(3m/5芯)
あり
IN1:電圧1-5V、IN2:外部入力(制御停止)、OUT1:電圧1-5V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
51,979
( 57,177 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
51,979
( 57,177 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
51,979
( 57,177 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
54,979
( 60,477 )
19日目
49,979
( 54,977 )
19日目
53,979
( 59,377 )
19日目

詳細情報

基本情報

電気信号に比例して水流量を無段階に制御。
【特長】
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・接流体部ノングリース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用フローコントローラ FC3Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
流量センサフローモニタ 二次電池対応 25A-PFM3シリーズ
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ
真空用圧力スイッチ ダイヤフラム式 ZSM1-115・ZSM1-121
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格49,979-18,564 -4,506 -10,629 -23,595 -6,368 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜19日目6日目〜在庫品1日目〜
種類フローコントローラ圧力センサ圧力センサフローモニタ圧力スイッチ圧力スイッチ
センサ・モニタ構造一体形分離型・センサ部分離型・センサ部分離型・モニタ部一体形分離形・コネクタ接続
入力点数211111
出力点数111321
出力方式アナログアナログアナログNPNオープンコレクタ / アナログスイッチスイッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト