メカニカル部品技術窓口
【特長】・9~300L/minでの流量制御が可能(動作差圧範囲:0.05~0.5MPa)・設定流量への...
詳細を確認

| 型式 | PFCQ531-04-A□ | |
|---|---|---|
| 流体 | 適用流体 | 乾燥空気、N2 (空気の品質等級はJIS B8392-1 1.1.2~1.6.2、 ISO8573-1 1.1.2~1.6.2注1)) |
| 注2)注3) 流量仕様 | 検出方式 | 熱式 |
| 定格制御流量範囲注4) | 9~300L/min | |
| 設定制御流量範囲注5) | 3~300L/min | |
| 圧力仕様 | 標準動作差圧 | 300kPa |
| 動作差圧範囲注6) | 50~500kPa | |
| 使用圧力範囲注7) | 50~800kPa | |
| 耐圧力 | 1.0MPa | |
| 取付姿勢 | 下向きNG | |
| 外部漏れ | 10cm3/min以下 | |
| 耐環境 | 保護等級 | IP40 |
| 耐電圧 | AC1000V、1分間 充電部一括と筐体間 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | |
| 使用温度範囲 | 動作時:5~45℃ (精度保証:15~35℃) 保存時:-10~60℃ (凍結および結露なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 動作時、保存時 35~85%R.H. (結露なきこと) | |
| 規格 | CE, UKCA, RoHS | |
| 配管仕様 | Rc1/2 | |
| 接流体部主材質 | PPS、FKM、SUS303、SUS304、 SUS316、無電解ニッケルめっき、 Si、Au、GE4F、DLC | |
| 質量 | 本体 | 850g |
| 電源ケーブル | 210g | |
| ブラケット | 30g | |
ドライヤ エア| 型式 | PFCQ531-04-A□ | ||
|---|---|---|---|
| 電源仕様 | 電源電圧 | 主電源:DC24V±10%、 信号用電源:DC24V±10% | |
| 消費電流 | 主電源:0.5A以下、 信号用電源:0.05A以下 | ||
| 保護 | 逆接続保護 | ||
| 制御仕様 | 弁駆動アクチュエータ | リニアモータ | |
| 制御精度 | ±3%F.S. (動作差圧0.3MPa、温度25℃にて) | ||
| 繰返し精度 | ±1%F.S. | ||
| 温度特性注1) | ±2%F.S.(15~35℃、25℃基準) ±5%F.S.(0~50℃、25℃基準) | ||
| 圧力特性注2) | ±2%F.S.(標準動作差圧基準) | ||
| 整定時間注3) | 0.5s以下 | ||
| 制御指示方式 | アナログ入力 | ||
| 非通電時の状態注4) | 閉(ノーマルクローズ) | ||
| アナログ 入力 | 入力モード | 流量指令信号 | |
| 電圧 | 入力形式 | 1~5V | |
| 入力 インピーダンス | 約1MΩ | ||
| 電流 | 入力形式 | 4~20mA | |
| 入力 インピーダンス | 250Ω以下 | ||
| アナログ 出力 | 出力モード | 流量出力信号 | |
| 電圧 | 出力形式 | 1~5V | |
| 出力 インピーダンス | 約1kΩ | ||
| 電流 | 出力形式 | 4~20mA | |
| 負荷 インピーダンス | 50~600Ω | ||
| スイッチ 入力 | 入力形式 | 1点(フォトカプラ絶縁) | |
| 入力モード | バルブ全開指示 | ||
| 内部抵抗 | 5kΩ | ||
| スイッチ 出力 | 出力形式 | 1点 (NPNオープンコレクタ、 PNPオープンコレクタ) | |
| 出力モード | エラー出力 | ||
| スイッチ動作 | 出力形式NPN:正転出力 出力形式PNP:反転出力 | ||
| 最大負荷電流 | 80mA | ||
| 最大印加電圧(NPNのみ) | DC30V | ||
| 内部降下電圧(残留電圧) | 1.5V以下(負荷電流80mA) | ||
| ディレー時間 | 5ms以下 | ||
| 保護 | スイッチ出力逆接続保護、過電流保護 | ||
| 流量表示 出力 | 出力モード | デジタルフローモニタPFG310接続用 | |
| 出力形式 | 4~20mA | ||
| 負荷インピーダンス | 50~600Ω | ||
| 表示 | LED表示部 | 2点(電源、エラー) | |
注1)使用温度範囲内で変化したときの制御精度の変動量を示します。
注2)使用圧力範囲内で変化したときの制御精度の変動量を示します。
注3)動作差圧:0.3MPa、温度:25℃、電源電圧:24V、流量指令値:3→100%の
ステップ信号を入力した際に、流量が流量指令値の±3%F.S.以内に整定する時間
です。その他の条件では、整定時間が遅くなる場合があります。
注4)本製品は流量を完全に遮断するための用途には適しておりません。
流量を完全に遮断する必要がある場合には別途ストップ弁などを設置してください。

| 名称 | 機能 |
|---|---|
| 電源(PWR)LED | 電源DC24Vが投入され、システムが動作開始すると点灯、点滅します。 |
| エラー(ERR)LED | 全開時やエラー発生時に、点灯、点滅します。 |
| Dサブコネクタ (CN1) | 電源、流量指令信号、スイッチ入力信号、流量出力信号、スイッチ出力信号を備えます。 端子番号と機能は「内部回路と配線例」をご参照ください。 |
| 流量表示コネクタ (CN3) | デジタルフローモニタPFG310(オプション)に接続し、流量を表示します。 デジタルフローモニタを使用しないときは、保護プラグを取付けてご使用ください。 |
| 配管ポート | 配管の接続口です。IN側が流入、OUT側が流出です。 |
| F.G. | フレームグラウンド。 アース線を接続します。 |
| 保護プラグ | デジタルフローモニタを使用しないときに、流量表示コネクタに取付けてご使用ください。 |


構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | センサボディ | 樹脂 | |
| 2 | ガスケット | FKM | |
| 3 | 整流メッシュ | ステンレス鋼 | |
| 4 | センサチップ | シリコン | |
| 5 | 基板 | GE4F | |
| 6 | ガスケット | FKM | |
| 7 | ボディ | 樹脂 | |
| 8 | メッシュ | ステンレス鋼 | |
| 9 | スペーサ | 樹脂 | |
| 10 | Oリング | FKM | |
| 11 | Oリング | FKM | |
| 12 | アタッチメント | ステンレス鋼 |
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13 | バルブボディ | 樹脂 | |
| 14 | ポペット | FKM | |
| 15 | リテーナ | 樹脂 | |
| 16 | バルブ | ステンレス鋼 | |
| 17 | Oリング | FKM | |
| 18 | シャフト | ステンレス鋼 | |
| 19 | ウェアリング | ステンレス鋼 | DLC |
| 20 | マグネット | - | Niめっき |
| 21 | リング | 炭素鋼 | Niめっき |
| 22 | ナット | ステンレス鋼 | |
| 23 | モータボディ | 樹脂 | |
| 24 | チューブ | ステンレス鋼 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,979円 ( 92,377円 ) | 19日目 |
89,979円 ( 98,977円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
91,979円 ( 101,177円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
83,979円 ( 92,377円 ) | 19日目 |
99,979円 ( 109,977円 ) | 19日目 |
89,979円 ( 98,977円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
91,979円 ( 101,177円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
83,979円 ( 92,377円 ) | 19日目 |
89,979円 ( 98,977円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
91,979円 ( 101,177円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
83,979円 ( 92,377円 ) | 19日目 |
99,979円 ( 109,977円 ) | 19日目 |
89,979円 ( 98,977円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
91,979円 ( 101,177円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
【特長】
・9~300L/minでの流量制御が可能(動作差圧範囲:0.05~0.5MPa)
・設定流量への到達時間:0.5秒以下(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
4通常価格(税別):499円~

Panasonic
圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション
5通常価格(税別):356円~

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ
0通常価格(税別):1,084円~

SMC
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ
0通常価格(税別):1,565円~