17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ

通常単価(税別)
75,97979,979
税込単価
83,57787,977
通常出荷日:19日目

【特長】・クランプ取付で8つのゼロを実現配管工事ゼロ漏れゼロ詰まりゼロ圧力損失ゼロ流体との接触ゼロ接流...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

検出ユニット寸法

取付金具取付時寸法

液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ 外形図-1
液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ 外形図-2(60L)時(100L)時

クランプアセンブリ(ZS-57-60LR)

クランプアセンブリ(ZS-57-11LR)

液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ 外形図-3
液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ 外形図-4

製品仕様

型式PFUW760PFUW711
配管対応配管材質注1)金属管、硬質樹脂管
配管
呼び径
A呼称15A20A
B呼称1/2B3/4B
流体適用流体注2)液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲0~90℃(凍結および結露なきこと)
流量仕様検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
定格流量範囲0~60L/min
(0.6L/min未満は0.0L/minと表示)注3)
0~100L/min
(1.0L/min未満は0.0L/minと表示)注3)
表示/設定
流量範囲
瞬時流量-3~84L/min-5~140L/min
積算流量0~999,999,999L
表示/設定
最小単位
瞬時流量0.1L/min
積算流量1L
ゼロカット範囲0~±10%F.S.(最大定格流量に対して1%F.S.毎で選択)
積算パルスの換算値
(パルス幅=50ms)
1L/pulse
積算保持機能2分間隔、5分間隔より選択注4)
精度注5)流量精度±3.0%F.S.
アナログ出力精度±3.0%F.S.
繰返し精度±2.0%F.S.
温度特性±5.0%F.S.(25℃基準)
アナログ出力注6)出力形式電圧出力:1~5V、0~10V注7)より選択、
電流出力4~20mA
インピーダンス電圧出力出力インピーダンス約1kΩ
電流出力最大負荷インピーダンス電源電圧24V時:600Ω
外部入力注8)入力形式入力電圧: NPN設定時:0.4V以下(有接点または無接点)
PNP設定時DC(+)-1V以上
入力モード積算外部リセット、ピーク・ボトムリセット、ゼロクリアより選択
入力時間30ms以上
スイッチ出力出力形式NPNオープンコレクタ、PNPオープンコレクタより選択
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力、積算パルス出力、エラー出力、スイッチ出力オフより選択
スイッチ動作正転出力、反転出力より選択
最大負荷電流80mA
最大印可電圧(NPNのみ)DC30V
内部降下電圧(残留電圧)1.5V以下(負荷電流80mA)
ディレー時間注9)5ms以下、0~60s/0.01sステップで可変
応差注10)0から可変
保護スイッチ出力逆接続保護、過電流保護
電気仕様電源電圧DC18~30V
消費電流85mA以下
保護逆接続保護
表示表示モードメイン画面:瞬時流量表示
サブ画面:設定流量表示、積算流量表示等より選択
単位注11)瞬時流量L/min、gal/min
積算流量L、gal
表示部表示方式:LCD、表示色:白/橙/赤/緑/青、
90°/180°/270°反転可能、
表示更新周期10回/秒
デジタルフィルタ注12)0.5、1.0、2.5、5、10、30、60sより選択
耐環境保護構造IP65/IP67
耐電圧AC250V、1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗2MΩ以上(DC50Vにて) 充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:0~50℃、
保存時:-10~60℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと)
規格CE/UKCAマーキング
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
重量本体:165g、取付金具:46g(PFUW760)、45g(PFUW711)
コネクタ付リード線:+90g

注1)ライニング管やコーティング管等の配管の種類、状態によっては検出が不安定となります。
推奨する配管材は下記です。
・金属管:SGP、SUS304(Sch20/40/80)
・硬質樹脂管:VP、HIVP、HTVP
その他の配管材をご使用の際は「F11 計測値傾き微調整」機能にて調整してください。
注2)液体に多量の異物、気泡が含まれている場合、検出が不安定となります。
注3)ゼロカット機能の設定と連動して変動します。
注4)積算保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。
記憶素子(電子部品)のアクセス回数限界は100万回です。
24時間通電の場合、寿命は次のようになります。
・2分間隔:2分×100万回=200万分=約3.8年
・5分間隔:5分×100万回=500万分=約9.5年
積算外部リセットを繰返し入力した場合、寿命は計算で求めた年月より短くなりますのでご注意ください。
注5)SMC社設備条件における保証値です。お客様の使用条件(配管種類、状態、流体、温度)によっては誤差が発生します。
流速分布が安定している状態における仕様です。
設備要因での脈動、流速分布の変動は含みません。
注6)アナログ出力付の製品をご使用の場合です。
注7)0~10Vを選択した場合、許容負荷電流に関してはアナログ出力のグラフをご参照ください。
注8)スイッチ出力もしくは外部入力のどちらか一方を押しボタン操作で選択することができます。
注9)瞬時流量が設定値に達してから、スイッチ出力が動作するまでの時間を設定できます。
注10)流量が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の設定値を設けないとチャタリングが発生します。
注11)単位切換機能付の製品をご使用の場合に選択できます。
注12)センサ入力に対して、デジタルフィルタの時間を設定できます。ステップ入力に対する90%応答の時間です。
注13)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型番リスト

表示件数

流量範囲(最大値)

(L/min)

出力点数

出力方式

オプション

校正証明書

出力仕様

最小発注数量
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
100~500未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1~5V⇔0~10V)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線付(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12コネクタ付リード線なし
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
なし
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
50~100未満
2
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
M12-M12コネクタ付リード線(3m)
あり
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目
75,979
( 83,577 )
19日目
77,979
( 85,777 )
19日目
78,979
( 86,877 )
19日目
79,979
( 87,977 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ取付で8つのゼロを実現
配管工事ゼロ
漏れゼロ
詰まりゼロ
圧力損失ゼロ
流体との接触ゼロ
接流体部の材質懸念ゼロ
配管内部への異物混入ゼロ
定格流量範囲ゼロ(L/min)から対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ
電子式圧力スイッチ PS4シリーズ
汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
空気用フローコントローラ PFCQシリーズ
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Cシリーズ
メーカーSMCコガネイSMCSMCSMCCKD
通常価格75,979-11,832 -23,595 -49,979 -83,979 -7,651 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜19日目19日目19日目4日目〜
種類フローセンサ圧力スイッチ圧力スイッチフローコントローラフローコントローラ圧力センサ
センサ・モニタ構造表示一体型一体形一体形一体形分離型・モニタ部一体形
入力点数141221
接液部材質樹脂樹脂樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属樹脂
単位仕様SI単位固定-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト