17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が97型番あります。

リモート調整弁 電動スピードコントローラ PFESシリーズ

通常単価(税別)
4,80016,362
税込単価
5,28017,998
通常出荷日:19日目

スピードコントローラにモータを搭載、電動化によりリモート操作可能なスピードコントローラ。【特長】・装置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が97型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リモート調整弁 電動スピードコントローラ PFESシリーズ 外形図ブラケット付

製品仕様

流体適用流体空気(JIS B8392-1:2012[6.6.5]、ISO8573-1:2010[6.6.5])
流体温度範囲0~50℃
圧力仕様定格圧力範囲0.1~0.8MPa
耐圧力1.5MPa
電気仕様電源電圧DC24V±10%
消費電流待機時:13mA以下、動作時:530mA以下
制御仕様入力形式NPN  PNP
入力電流1mA以下
ニードル制御角
(信号入力時間)、
応答時間
5°(50ms以上、0.5s未満)、0.5s以下
30°(0.5s以上、1s未満)、1.0s以下
180°(1s以上)、2.0s以下
表示(LED)UP(+)ニードル回転動作中に点灯(グリーン)
POWER電源ON時に常時点灯(オレンジ)
DOWN(-)ニードル回転動作中に点灯(グリーン)
規格CE/UKCAマーキング
耐環境使用温度範囲0~50℃
保護構造IP40
接液部材質PBT、黄銅(無電解ニッケルめっき)、FKM、ウレタンゴム

構造図

リモート調整弁 電動スピードコントローラ PFESシリーズ 構造図

型番リスト

表示件数

種類

形式

制御方式

接続部の種類

本体材質

オプション

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

仕様

入力仕様

最小発注数量
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
6
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
6
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
6
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
6
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
6
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
6
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
6
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
6
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
8
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
8
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
8
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
8
微小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
8
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
8
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
8
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
8
微小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
6
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
6
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
6
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
6
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
6
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
6
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
6
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
6
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
8
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
8
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
8
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
8
小流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
8
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
8
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
8
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
8
小流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
4
中流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
4
中流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
4
中流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
4
中流量
PNP入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)、ブラケット付
6
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
M12コネクタ付リード線付(3m)
6
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
ブラケット付
6
中流量
NPN入力
1個
スピードコントローラ
[ストレート] ストレート
メーターイン・メーターアウト
両側ワンタッチ継手
[樹脂] 樹脂
なし
6
中流量
NPN入力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,362
( 17,998 )
19日目
15,485
( 17,034 )
19日目
14,113
( 15,524 )
19日目
13,236
( 14,560 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目
16,122
( 17,734 )
19日目
15,245
( 16,770 )
19日目
13,873
( 15,260 )
19日目
12,996
( 14,296 )
19日目

詳細情報

基本情報

スピードコントローラにモータを搭載、電動化によりリモート操作可能なスピードコントローラ。
【特長】
・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
・メンテナンス性向上
・調整工数低減
・生産性向上
・ダウンタイム低減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモート調整弁 電動スピードコントローラ PFESシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモート調整弁 電動スピードコントローラ PFESシリーズ
ダイヤル調整バルブ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ
マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB-Dシリーズ
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ
メーカーSMCミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格4,800-10,510 -1,308 -916 -5,195 -4,172 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト