17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ターンロック式 オール樹脂管継手 KYシリーズ

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:9日目

チューブの挿入不足による気密漏れを防止。【特長】・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ターンロック式 オール樹脂管継手 KYシリーズ 外形図
適用チューブ外径接続ねじ
R
型式H
(六角対辺)
φDL
(Max)
A
(Max)
M有効断面積
mm2
質量
g
1/4"1/8KYH07-0114φ16.644.840.922.112.38.3

※Rねじのねじ込み後の参考寸法

製品仕様

適用チューブ

チューブ材質PFA、ポリオレフィン
チューブ外径φ1/4"

仕様

清浄度クラス(ISOクラス)クラス3注1)
使用流体注2)空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
構成部品材料PPS、EPDM
潤滑剤ノングリース仕様
使用圧力範囲0~1.0MPa
最高使用圧力1.0MPa注3)
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度0~80℃
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)

注1)発塵量のクラス区分をご参照ください。
注2)使用材質と流体の適合性につきましては、デジタルカタログP.4の適応流体表をご参照ください。
注3)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

型番リスト

表示件数

オーダーメイド仕様

最小発注数量
シールテープなし
1個
シールテープ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
9日目
5,000
( 5,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

チューブの挿入不足による気密漏れを防止。
【特長】
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液(薬液の対応流体詳細は、カタログのP.4をご参照ください)
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンロック式 オール樹脂管継手 KYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンロック式 オール樹脂管継手 KYシリーズ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ハーフエルボ
ホースフィッティング エルボ
ジュンロン黄銅製継手スリーブ(樹脂)
新世代継手 PS-FIT PEEK樹脂製
メーカーSMCミスミミスミ千代田通商潤工社アオイ
通常価格5,0001,600 -1,850 -1,98818 -1,597 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性---
種類ストレートエルボハーフエルボエルボ関連部品-
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ--
適用チューブサイズ 外径(mm)6.35--8--
ねじ 種類RRRR--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト