メカニカル部品技術窓口
【特長】・最高作動圧力差4.0MPa・用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充...
詳細情報を確認する





| サイズ | 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| バルブ仕様 | 弁構造 | パイロット形ダイヤフラム | ||
| 弁形式 | 通電時開形(N.C.) | |||
| 使用流体 | 圧縮空気・窒素・アルゴン・酸素 | |||
| オリフィス径 | 16mmφ | |||
| 接続口径 | 3/8" | 1/2" | ||
| 流量特性注1) | C[dm3(/ s・bar)] | 15 | 17.7 | |
| b | 0.36 | 0.22 | ||
| Cv | 3.9 | 4.3 | ||
| 最高作動圧力差 | 4.0MPa | |||
| 最低作動圧力差 | 0.15MPa | |||
| 流体温度 | -10~50℃ | |||
| 周囲温度 | -10~50℃ | |||
| 漏れ量注1) | 内部漏れ | 1cm3/min以下 | ||
| 外部漏れ | ||||
| ねじ種類 | G、Rc、NPT | |||
| 最高システム圧力 | 4.0MPa | |||
| 保証耐圧力 | 6.0MPa | |||
| ボディ材質 | 黄銅 | |||
| 保護等級 | IP67(DIN形ターミナルはIP65) | |||
| シール材質 | 主弁 | PUR | ||
| パイロット弁 | HNBR | |||
| 耐衝撃/耐振動注2) | 150/30m/s2 | |||
| 取付姿勢 | 自由 | |||
| 質量注6) | グロメット | 3/8" | 1/2" | |
| 713g | 671g | |||
| コイル仕様 | 定格電圧 | AC | 100V、110V、120V 200V、220V | |
| DC | 12V、24V | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| 許容漏洩電圧 | AC | 定格電圧の5%以下 | ||
| DC | 定格電圧の2%以下 | |||
| 皮相電力注3, 4) | AC | 8VA | ||
| 消費電力注3) | DC | 6W | ||
| 温度上昇値注5) | AC | 70℃ | ||
| DC | 65℃ | |||
| リード線取出し | グロメットタイプ、コンジットターミナル DIN形ターミナル、M12コネクタ | |||
注1)空気、差圧0.15MPa以上、周囲温度20度の値
注2)耐衝撃:落下式耐衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:5~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3)消費電力および皮相電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。(ばらつき幅:±10%)
注4)ACは整流回路を使用しているため、周波数および起動・励磁による皮相電力による差はありません。
注5)温度上昇値は、周囲温度20度、定格電圧印加時の値です。
ただし、周囲の環境により変わるため参考値となります。
注6)グロメットの値です。基板付グロメットは20g、コンジットは70g、DIN形ターミナルは50g、DIN形ターミナルコネクタなし・M12コネクタは15gを加算してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 19日目 |
24,279円 ( 26,707円 ) | 19日目 |
24,083円 ( 26,491円 ) | 19日目 |
23,176円 ( 25,494円 ) | 19日目 |
22,981円 ( 25,279円 ) | 19日目 |
23,679円 ( 26,047円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 19日目 |
24,279円 ( 26,707円 ) | 19日目 |
24,083円 ( 26,491円 ) | 19日目 |
23,679円 ( 26,047円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 19日目 |
24,279円 ( 26,707円 ) | 19日目 |
24,083円 ( 26,491円 ) | 19日目 |
23,679円 ( 26,047円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 19日目 |
24,279円 ( 26,707円 ) | 19日目 |
24,083円 ( 26,491円 ) | 19日目 |
23,679円 ( 26,047円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 19日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 19日目 |
24,083円 ( 26,491円 ) | 19日目 |
19,716円 ( 21,688円 ) | 19日目 |
19,604円 ( 21,564円 ) | 19日目 |
23,176円 ( 25,494円 ) | 19日目 |
22,981円 ( 25,279円 ) | 19日目 |
23,679円 ( 26,047円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,469円 ( 25,816円 ) | 19日目 |
23,274円 ( 25,601円 ) | 19日目 |
22,869円 ( 25,156円 ) | 19日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 19日目 |
【特長】
・最高作動圧力差4.0MPa
・用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素(酸素を使用される際はカタログのP.4の「使用流体供給源」をご参照ください)
・耐環境性能向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用
・低発塵構造
容易なメンテナンス:クリップを外すだけでコイル交換が可能
・省電力:消費電力6W
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ
0通常価格(税別):2,670円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

コガネイ
制御機器小形電磁弁030シリーズ
4通常価格(税別):4,476円~

コガネイ
スタンダード電磁弁F10シリーズ
4通常価格(税別):6,286円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ3000シリーズ
4通常価格(税別):235円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン/ノンプラグインVFS3000 マニホールド
0通常価格(税別):6,470円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~