メカニカル部品技術窓口
【特長】・最大16軸の接続が可能最大8ドライバユニット接続・ファンレス設計冷却...
詳細情報を確認する〈直接取付金具装着時〉





〈DINレール取付金具装着時〉










〈直接取付金具装着時〉

〈DINレール取付金具装着時〉

| ドライバユニット連結数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.3 | 121.9 | 143.5 | 165.1 | 186.5 | 208.3 | 229.9 | 251.5 |
| B | 109.9 | 131.5 | 153.1 | 174.7 | 196.3 | 217.9 | 239.5 | 261.1 |
| L | 88.1 | 109.7 | 131.3 | 152.9 | 174.5 | 196.1 | 217.7 | 239.3 |
| 電源電圧 | DC24V±10% |
|---|---|
| 制御軸数 | 16軸Max(ドライバユニットの連接は8ユニットMax) |
| 対応エンコーダ | バッテリレス アブソリュート |
| 構成ユニット | ゲートウェイユニット、ドライバユニット(1軸or2軸用)、終端ユニット |
| PCとの通信 | USB(Type-C)/ゲートウェイユニットに配置 |
| 停止入力 | ゲートウェイユニット:全軸停止入力 ドライバユニット:各軸動力電源遮断 |
| 保護機能 | 過電流、過速度、エンコーダ断線、過負荷、温度異常 |
| 予兆保全機能 | 累計動作指示回数、累計移動距離、電解コンデンサ寿命 |
| 使用温度範囲[℃] | 0~55(凍結なきこと) |
| 使用湿度範囲[%RH] | 35~85以下(結露なきこと) |
| 絶縁抵抗[MΩ] | 外部端子一括とケース間、50(DC500V) |
| 保護等級 | IP20相当 |
| 冷却方式 | 空冷、ファンなし |
| 設置方法 | DINレール(35mm)取付、直接取付 |
| 型式 | JXD1-MGW-CC-□ | JXD1-MGW-EN-□ | JXD1-MGW-EC-□ | JXD1-MGW-PN-□ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御電源消費電流(ユニット単体)[mA]注1) | 350以下 | |||||
| 通信仕様 | 適用システム | プロトコル名 | CC-Link | EtherNet/IP™注3) | EtherCAT注3) | PROFINET注3) |
| バージョン注2) | Ver 1.10 Ver 2.00 | CT19 | Conformance Test Record V.1.2.9 | Ver.2.44 | ||
| 通信速度 | 156kbps, 625kbps, 2.5Mbps, 5Mbps, 10Mbps | 10/100Mbps | 100Mbps | |||
| 設定ファイル | CSP+ファイル | EDSファイル | ESIファイル | GSDMLファイル | ||
| 占有エリア | 2局、4局 | 入力/出力:18byte~272byte | ||||
| 終端抵抗 | 付属なし | |||||
| LED表示 | PWR, ALM, L RUN, L ERR | PWR, ALM, MS, NS | PWR, ALM, RUN, ERR | PWR, ALM, SF, BF | ||
| 付属品 | 制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1 | |||||
| 質量[g] | 250以下 | |||||
注1)ロック付アクチュエータ使用時はロック消費電流が加算されます。
注2)バージョン情報は変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
注3)EtherNet/IP™、EtherCAT、PROFINETは、シールド付CAT5以上のケーブルをご使用ください。
■商標に関して
EtherNet/IP® is a registered trademark of ODVA, Inc.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
| 型式 | JXD1-MDP1 | JXD1-MDP2 |
|---|---|---|
| 接続アクチュエータ | LE2□ Series | |
| アクチュエータケーブル長[m] | 20以下 | |
| 制御電源消費電流(ドライバユニット単体)[mA] | 200以下 | |
| 制御軸数 | 1軸 | 2軸 |
| LED表示 | 軸毎にSON(緑), ALM(赤) ※2色LED 1個により表示 | |
| 付属品 | 動力電源遮断プラグ×1 | |
| 質量[g] | 180以下 | 200以下 |
| 型式 | JXD1-MTR |
|---|---|
| 質量[g] | 100以下 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
36,979円 ( 40,677円 ) | 19日目 |
46,979円 ( 51,677円 ) | 19日目 |
47,979円 ( 52,777円 ) | 19日目 |
54,979円 ( 60,477円 ) | 19日目 |
48,979円 ( 53,877円 ) | 19日目 |
55,979円 ( 61,577円 ) | 19日目 |
57,979円 ( 63,777円 ) | 19日目 |
72,445円 ( 79,690円 ) | 19日目 |
79,965円 ( 87,962円 ) | 19日目 |
69,979円 ( 76,977円 ) | 19日目 |
77,979円 ( 85,777円 ) | 19日目 |
69,979円 ( 76,977円 ) | 19日目 |
77,979円 ( 85,777円 ) | 19日目 |
79,659円 ( 87,625円 ) | 19日目 |
72,445円 ( 79,690円 ) | 19日目 |
79,965円 ( 87,962円 ) | 19日目 |
7,522円 ( 8,274円 ) | 19日目 |
【特長】
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲:0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link、EtherNet/IP(R)、EtherCAT、PROFINET
・接続はすべてフロントアクセス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

SMC
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ
0通常価格(税別):37,350円~

ミスミ
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ カバー仕様
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~